Placas de Gestão de Rede UPS

Controlo e monitorização remotos de um UPS individual ligando-o directamente à rede.

As Placas de Gestão Via Rede UPS da APC permitem a monitorização segura e o controlo de um UPS individual da APC através de um navegador da Internet, uma interface de linha de comandos ou SNMP. A tecnologia integrada proporciona uma fiabilidade excepcional com características de notificação que o informam dos problemas no momento em que eles ocorrem. Para servidores protegidos, o software incluído PowerChute® Network Shutdown permite o encerramento cuidadoso e automático em caso de um corte de electricidade prolongado, mantendo sempre as informações comerciais seguras.

Leia mais
Disponibilidade
Fazer reboot do equipamento à distância Poupa à empresa o envio de um técnico para um lugar distante.
Protecção
Suporte para Radius Utilize um servidor Radius existente para autenticar, autorizar e monitorizar o seu dispositivo APC em segurança.
Acesso multiníveis dos utilizadores Suporta até quatro níveis de acesso - Administrador, Utilizador de Dispositivo, Utilizador Apenas de Leitura - com nome de utilizador e requisitos de palavra-passe.
Password Security Protecção por password escolhida pelo utilizador.
PowerChute Network Shutdown Encerramento fiável em rede de múltiplos servidores
Fácil gestão
Registo de eventos Identifique a temporização e a sequência de eventos que originam incidentes, através do registo de eventos.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Programação Parâmetros definidos pelo utilizador permitem encerrar o equipamento ligado e a UPS conforme necessário. Permite que os clientes realizem encerramentos de manutenção de Sistemas Operativos ou planeiem outros períodos de encerramento de UPS. AP9617 apenas.
Registos de dados Identifique tendências problemáticas antes de aumentarem ou exporte o registo de dados para análise.
Notificação Seja avisado da ocorrência de problemas para assegurar que as situações cruciais são tratadas atempadamente.
Compatível com o sistema de gestão empresarial Efectue a gestão dos dispositivos da APC a partir de um só sistema através do encaminhamento de traps (eventos) de SNMP para o seu sistema de gestão empresarial preferido.
Custo total de propriedade
Firmware de upgrade por flash Instale remotamente as versões de manutenção de firmware usando o FTP.
Browser Accessible Visualize a interface do utilizador com um browser. Permite o acesso rápido a partir de qualquer local na rede