PowerChute Personal Edition

Software de fácil utilização para encerramento seguro do sistema com funcionalidades de gestão da alimentação e energia.

O software PowerChute Personal Edition proporciona encerramento seguro do sistema no caso de uma falha de alimentação prolongada e previne a corrupção potencial de dados. Concebido para usabilidade excepcional, proporciona aos que o utilizam pela primeira vez protecção óptima baseada no conhecimento especializado da APC na gestão da alimentação líder na indústria. Os utilizadores também têm a opção de ajustar as definições PowerChute às suas circunstâncias individuais. Informação sobre o custo da energia e CO2 proporciona uma maior compreensão da energia consumida pelo equipamento protegido e planos de energia permitem poupar nos custos. Nota: Características variam consoante o modelo da Back-UPS e sistema operativo.

Leia mais
Produtos Número de Peça Compare
Produto Ferramenta de Gestão de Back-UPS HS v1.0.0 Número de Peça SFPCPEHS100
Transferir
Produto PowerChute Personal Edition v3.1 Número de Peça SFPCPE31
Transferir
Conveniência
Funcionamento silencioso nocturno exclusivo Assegura que você não perderá sono em relação a sua protecção da alimentação
Instalação Instalação rápida e fácil, elimina as conjecturas na configuração para utilizadores pela primeira vez
Ajuda sensível ao contexto A APC concebeu uma ajuda técnica simples para maior facilidade de respostas
Protecção
Encerramento do sistema operativo Evita a possível corrupção de dados ao efectuar o encerramento ordeiro, não-vigiado pelo operador do sistema operativo e guardar os ficheiros no caso de uma falha de energia prolongada.
Hibernação Preserva o estado completo do sistema e acelera o tempo de recuperação.
Fácil gestão
Desempenho de potência Resume problemas com a alimentação, como falhas de alimentação ou ruído eléctrico, ao longo do tempo.
Estado numa vista de olhos Avalia rapidamente o estado de alimentação
Teste automático O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Compatibilidade
Compatibilidade de PowerChute Personal Edition com SO Este software suporta inúmeros sistemas operativos e processadores. Para mais informações,
clique aqui.
Compatível com modelos Back-UPS Back-UPS ES, Back-UPS CS, Back-UPS LS, Back-UPS RS