PowerChute Business Edition

Gestão de UPS, encerramento seguro e relatório da utilização da energia para até 25 servidores e estações de trabalho utilizando ligações série ou USB exclusivas.

O software PowerChute Business Edition proporciona gestão UPS, encerramento seguro do sistema e possibilidades de gestão de energia inovadoras. Se o evento de uma indisponibilidade de alimentação alargada, o encerramento automático progressivo garante que não seja perdida nenhuma informação e que o tempo de recuperação seja minimizado. Relatórios sobre o custo da energia e CO2 proporcionam maior compreensão da energia consumida pelo equipamento de TI permitindo um melhoramento da eficiência energética. Relatórios de avaliação do risco altamente valorizados detectam ameaças potenciais à disponibilidade, enquanto funcionalidades de análise avançada o auxiliam na identificação de causas de problemas potenciais relacionados com a UPS e a alimentação antes de ocorrerem, assegurando a integridade do seu sistema.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto PowerChute Business Edition v9.5 Número de Peça SFPCBE95 TRANSFERÊNCIA
Produto Ferramenta de Configuração JRE para PowerChute Business Edition Número de Peça SFPCBEJRE TRANSFERÊNCIA
Fácil gestão
Gestão Inteligente da Bateria Data de substituição da bateria e número do Cartucho da Bateria de Substituição (RBC) disponíveis através da interface do utilizador de software que fornece uma ligação contínua para se encomendar on-line o RBC correcto.
Gestão Smart-UPS Múltipla Personalize a visão geral do estado da sua UPS para apresentar parâmetros num sistema central como, por exemplo, data da substituição da bateria e tempo de funcionamento restante.
Notificação Seja avisado da ocorrência de problemas para assegurar que as situações cruciais são tratadas atempadamente.
Registos de dados Identifique tendências problemáticas antes de aumentarem ou exporte o registo de dados para análise.
Registo de eventos Identifique a temporização e a sequência de eventos que originam incidentes, através do registo de eventos.
Ficheiro de comando executar Personalização de acções em resposta aos eventos da alimentação
Conveniência
Segurança por Palavras-Passe Protecção por password escolhida pelo utilizador.
SMTP Authentication Proteger o suporte do protocolo de transferência de correio para autenticar o e-mail
Comunicações seguras O acesso Web seguro via HTTPS, por defeito, garante que a comunicação entre o dispositivo e a interface do cliente não possa ser interpretada.
Initial Set-Up Wizard Permite uma configuração fácil e assegura que o equipamento de TI é protegido o mais rápido possível
Protecção
Encerramento e reiniciação sequencializados Configure grupos de saída seleccionados para encerrarem e ligarem segundo uma ordem predeterminada (para UPS com grupos de saída comutados).
Separação da carga Desligue grupos de saída seleccionados segundo uma sequência predeterminada para separar equipamento menos crítico e conservar tempo de funcionamento (UPS com grupos de saída comutados).
Encerramento do sistema operativo Evita a possível corrupção de dados ao efectuar o encerramento ordeiro, não-vigiado pelo operador do sistema operativo e guardar os ficheiros no caso de uma falha de energia prolongada.
Capacidade de agendamento Escolha um horário personalizado para o encerramento e reiniciação de equipamento ligado e de UPS.
Controlo de grupo de saída Ligue/desligue, reinicie ou encerre grupos de saída seleccionados para evitar mandar técnicos para locais remotos (para UPS com grupos de saída comutados).
Energy Management
Custos energéticos configuráveis Custos de energia actualizados à medida que eles alteram de forma a assegurar-se que os seus relatórios de custos de energia são absolutamente precisos
Custos energéticos Compreenda o custo de alimentar o seu equipamento protegido.
CO<sub>2</sub> Emissions Reporting Monitorize o impacto ambiental de alimentar o seu equipamento protegido.
Relatório da utilização da energia Obtenha uma compreensão baseada em factos sobre a utilização da energia por parte do seu equipamento protegido.
Compatibilidade
Cabo de Interface de Comunicação Informática Os cabos interface em série UPS fornece uma comunicação directa entre as UPS e computadores de secretária, estações de trabalho e servidores.
Compatibilidade de PowerChute Business Edition com SO Para saber a versão correcta de software para o seu sistema operativo e processador, ver a tabela de compatibilidade nos Manuais do Utilizador & Guias de Instalação.
Clique aqui para a tabela de compatibilidade da PowerChute Business Edition.
Compatível com o sistema de gestão empresarial Efectue a gestão dos dispositivos da APC a partir de um só sistema através do encaminhamento de traps (eventos) de SNMP para o seu sistema de gestão empresarial preferido.
Integração do sistema do diário de ocorrências Grava eventos para o registo do SO NT/2000, permitindo a monitorização da UPS através de ferramentas standard, como, por exemplo, o NetIQ.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar