Telecomunicação

Soluções de alimentação CC fiáveis e flexíveis para rede sem fios de baixa alimentação, banda larga e outras aplicações de telecomunicações nas instalações do cliente.

A comunicação ininterrupta é impossível sem uma fonte de alimentação ininterrupta. Proteger as linhas de telecomunicação de perturbações causadas por uma alimentação inadequada ou instável é tão importante quanto proteger o fluxo de dados do computador. Talvez até mais, porque as falhas de energia, muitas vezes estão relacionadas com catástrofes naturais e de outros tipo, quando a capacidade de pedir ajuda rapidamente é particularmente crítica. Para proteger as linhas de telecomunicações de perturbações na alimentação eléctrica, a APC by Schneider Electric oferece as duas soluções seguintes: a PowerShield, uma UPS CC concebida para proteger o equipamento do alojamento do cliente de rede híbrida fibra-coaxial, fibra até casa (FTTH) e circuito local de rede sem fios fixo (FWLL). Magnum VS, uma instalação de alimentação CC modular, montada em bastidor para aplicações de rede sem fios de baixa alimentação, alojamento do cliente e de rede distribuída.

Leia mais
Produtos Número de Peça Compare
Produto RETIFICADOR CC DA APC, 500 WATT, 54 VCC, ENTRADA LARGA, SINAIS TOTAIS, PRETO Número de Peça 1TWF0500H54B
Como comprar
Produto UPS PowerShield 27 W CC, Saída 13 V, Flutuante, Cabo de Alimentação Schuko de 3 Condutores Número de Peça CP27U13SC3-F
Como comprar
Fácil gestão
LED Indicators Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Teste automático O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Disponibilidade
Expansão de autonomia Podem ser adicionadas baterias suplementares para fornecerem energia para a carga por um extenso período de tempo no caso de uma falha do utilitário de fornecimento.
Protecção interna Os dispositivos de protecção integral de sobrecorrente protege o sistema contra falhas de sobrecarga.
Compensação de temperatura da tensão da bateria Compensação automática da temperatura da tensão da bateria expande a sua vida e performance.
Facil utilização
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Acesso frontal A instalação e manutenção dos todos os componentes pode ser efectuada sem acesso às partes posteriores e laterais do armário.
Baterias substituíveis durante o funcionamento Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Baterias substituíveis pelo utilizador Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)