Symmetra

Protecção de alimentação on-line altamente disponível, redundante e de conversão dupla

Concebida para fornecer o nível o mais elevado possível de continuidade da actividade, a arquitectura modular e redundante da Symmetra pode escalar alimentação e tempo de funcionamento à medida que a exigência aumenta ou quando são necessários níveis mais altos de disponibilidade. As capacidade de gestão da rede possibilita actualizações, em tempo real, do estado da UPS e de condições ambientais. A bateria substituível pelo utilizador e em funcionamento, assim como os módulos de inteligência, permitem um MTTR reduzido e a facilidade de manutenção. A concepção modular da Symmetra proporciona alimentação redundante numa estrutura única para aplicações empresariais críticas em salas de servidores e armários de rede.

Leia mais


Produtos Número de Peça Tensão de Entrada Tensão de Saída Nominal Power Rated VA Tipo de ligação de entrada Tipo de ligação de saída Quantidade de ligações de saída
Symmetra RM 2kVA Escalonável para 6kVA da APC N+1 220-240V
Symmetra RM 2kVA Escalonável para 6kVA da APC N+1 220-240V SYH2K6RMI 230 V 230 V 2000 Hard Wire 3-wire IEC 320 C13,
IEC 320 C19
8,
2
Symmetra LX 4kVA Escalonável para 8kVA da APC N+1, 220/230/240V ou 380/400/415V
Symmetra LX 4kVA Escalonável para 8kVA da APC N+1, 220/230/240V ou 380/400/415V SYA4K8I 230 V,
400 V
230 V 4000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
Symmetra LX 4kVA Escalável para 8kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V
Symmetra LX 4kVA Escalável para 8kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V SYA4K8RMI 230 V,
400 V
230 V 4000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13,
IEC 320 C19
1,
8,
6
Symmetra RM 4kVA Escalonável para 6kVA da APC N+1 220-240V
Symmetra RM 4kVA Escalonável para 6kVA da APC N+1 220-240V SYH4K6RMI 230 V 230 V 4000 Hard Wire 3-wire IEC 320 C13,
IEC 320 C19
8,
2
Symmetra RM 6kVA Escalonável para 6kVA da APC N+1 220-240V
Symmetra RM 6kVA Escalonável para 6kVA da APC N+1 220-240V SYH6K6RMI 230 V 230 V 6000 Hard Wire 3-wire IEC 320 C13,
IEC 320 C19
8,
2
Symmetra LX 8kVA Escalável para 16kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V
Symmetra LX 8kVA Escalável para 16kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V SYA8K16RMI 230 V,
400 V
230 V 8000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13,
IEC 320 C19
1,
8,
10
Symmetra LX 8kVA Escalável para 8kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V
Symmetra LX 8kVA Escalável para 8kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V SYA8K8RMI 230 V,
400 V
230 V 8000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13,
IEC 320 C19
1,
8,
6
Nenhuma imagem do produto
Symmetra LX 8kVA Escalável 16kVA da APC N+1 para Torre, 220/230/240V ou 480/400/415V SYA8K16I 230 V,
400 V
230 V 8000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
Nenhuma imagem do produto
Symmetra LX 8kVA Escalável para 16kVA da APC N+1 para Torre de Funcionamento Ext., 220/230/240V ou 380/400/415V SYA8K16IXR 230 V,
400 V
230 V 8000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
Symmetra LX 8kVA Escalonável 8kVA da APC N+1 Torre, 220/230/240V ou 380/400/415V
Symmetra LX 8kVA Escalonável 8kVA da APC N+1 Torre, 220/230/240V ou 380/400/415V SYA8K8I 230 V,
400 V
230 V 8000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
Symmetra LX 12kVA Escalável para 16kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V
Symmetra LX 12kVA Escalável para 16kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V SYA12K16RMI 230 V,
400 V
230 V 12000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13,
IEC 320 C19
1,
8,
10
Symmetra LX 12kVA Escalável 16kVA da APC N+1 para Torre, 220/230/240V ou 380/400/415V
Symmetra LX 12kVA Escalável 16kVA da APC N+1 para Torre, 220/230/240V ou 380/400/415V SYA12K16I 230 V,
400 V
230 V 12000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
Nenhuma imagem do produto
Symmetra LX 12kVA Escalável para 16kVA da APC N+1 para Torre de Funcionamento Ext., 220/230/240V ou 380/400/415V SYA12K16IXR 230 V,
400 V
230 V 12000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
Symmetra LX 16kVA Escalável para 16kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V
Symmetra LX 16kVA Escalável para 16kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V SYA16K16RMI 230 V,
400 V
230 V 16000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13,
IEC 320 C19
1,
8,
10
Nenhuma imagem do produto
Symmetra LX 16kVA Escalável para 16kVA da APC N+1 para Torre de Funcionamento Ext., 220/230/240V ou 380/400/415V SYA16K16IXR 230 V,
400 V
230 V 16000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
Symmetra LX 16kVA Escalável 16kVA da APC N+1 Torre, 220/230/240V ou 380/400/415V
Symmetra LX 16kVA Escalável 16kVA da APC N+1 Torre, 220/230/240V ou 380/400/415V SYA16K16I 230 V,
400 V
230 V 16000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G) 1
Nenhuma imagem do produto
Painel lateral direito Symmetra LX 13U da APC SYAFSU9R --- --- --- --- --- ---
Nenhuma imagem do produto
Painel lateral direito Symmetra LX 19U da APC SYAFSU10R --- --- --- --- --- ---
Nenhuma imagem do produto
Painel lateral direito Symmetra LX 32U da APC SYAFSU12R --- --- --- --- --- ---
Nenhuma imagem do produto
Painel lateral esquerdo Symmetra LX 19U da APC SYAFSU10L --- --- --- --- --- ---
Página:
Escalabilidade
Baterias Externas Plug and Play Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.
Tempo de funcionamento escalonável Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
Frequência programável Garante a compatibilidade com diferentes frequências de entrada.
Painel de distribuição da alimentação substituíveis no local Garante a compatibilidade com equipamentos com diferentes tipos de ficha
Capacidade de alimentação dimensionável Reduz imediatamente os custos de sobredimensionamento da UPS permiting rápidas actualizações posteriormente.
Disponibilidade
Módulos de alimentação ligados em paralelo Melhora a disponibilidade através da permissão imediata de uma recuperação contínua de falhas de módulos isolados.
Módulos de alimentação substituíveis Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido durante a substituição de Módulos de Alimentação.
Baterias substituíveis durante o funcionamento Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Módulos de memória substituíveis Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido durante a substituição de Módulos de Memória.
Módulos de Memória Redundantes Fornece maior disponibilidade às cargas ligadas à UPS através de caminhos de ligações redundantes para as funções críticas da UPS.
Configurável para redundância interna N+1 Fornece uma elevada disponibilidade por redundância permitindo uma configuração com um ou mais Módulos de Alimentação do que é necessário para suportar a carga ligada.
Concepção modular Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Ligação directa interna automática Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Módulos de bateria ligados em paralelo Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Protecção
Correção do Fator de Potência de Entrada Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Regulação da frequência e da tensão Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Com capacidade de arranque a frio Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Compatível com gerador Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas em caso de falha de energia prolongada
Entidade de Segurança Aprovada Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Disjuntores reinicializáveis Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Condicionamento de alimentação Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Facil utilização
Baterias substituíveis pelo utilizador Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Notificação de bateria desligada Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Notificação de previsão de falhas Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Módulos de alimentação substituíveis pelo utilizador Permite actualizações simples e substituição dos Módulos de Alimentação.
Módulos de memória substituíveis pelo utilizador Permite actualizações simples e substituição dos Módulos de Memória.
Alarmes acústicos Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.
Teste automático O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Fácil gestão
SmartSlot Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Gestão inteligente das baterias Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Baterias externas de fácil gestão Reduz a necessidade de assistência de manutenção preventiva através da monitorização da saúde e estado das baterias externas e o respectivo tempo de funcionamento esperado.
Ecrã LCD Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
Compatível com InfraStruXure Manager Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.
Network manageable Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.