Smart-UPS On-Line

Alta densidade, protecção de alimentação online de dupla conversão com funcionamento escalável

A Smart-UPS On-Line disponibiliza protecção de alimentação on-line de conversão dupla real e de alta densidade para servidores, redes de dados/ voz, laboratórios médicos e aplicações industriais ligeiras. Capaz de suportar cargas entre 1 e 20kVA numa forma conversível de torre/bastidor, a Smart-UPS On-Line encontra-se disponível de 2U a 12U. As recentes extensões da família a 15 e 20kVA possibilitam o suporte de servidores de lâmina com grande consumo de energia ou de bastidores de equipamento de carga alta. Quando os sistemas empresariais críticos necessitarem de tempo de funcionamento em horas, e não em minutos, a Smart-UPS On-Line pode ser configurada com pacotes de bateria correspondentes para dar resposta a necessidades agressivas de tempo de funcionamento. O software de gestão incluído PowerChute disponibiliza o encerramento cuidadoso e automático dos sistemas operativos de rede. Todos os modelos 5kVA e superiores incluem uma Placa de Gestão via Rede integrada para gestão remota (opcional nos modelos inferiores a 5 kVA). Toda a família Smart-UPS On-Line produz valor para os clientes com ambientes de potência exigentes, incluindo janela de tensão de entrada muito larga, regulação de tensão de saída muito apertada, regulação da frequência, bypass interno e correcção do factor de potência de entrada.

Leia mais


Produtos Número de Peça Tensão de Entrada Tensão de Saída Nominal Power Rated VA Tipo de ligação de entrada Tipo de ligação de saída Quantidade de ligações de saída
Smart-UPS RT da APC 1000VA 230V SURT1000XLI 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
SMART-UPS RT da APC 1000VA RM 2 Cartão de Rede 30V SURT1000RMXLI-NC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
Smart-UPS RT da APC 1000 VA RM 230 V SURT1000RMXLI 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
SMART-UPS RT da APC 1000VA Cartão de Rede 230V SURT1000XLI-NC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
APC Smart-UPS SRT 2200 VA RM 230 V SRT2200RMXLI 230 V 230 V 2200 IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 2200 VA 230 V SRT2200XLI 230 V 230 V 2200 IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
Smart-UPS da APC SRT 2200VA RM 230V Placa de rede SRT2200RMXLI-NC 230 V 230 V 2200 IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 3000 VA RM 208/230 V IEC SRT3000RMXLW-IEC 208 V,
230 V
208 V,
230 V
3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 3000 VA 230 V SRT3000XLI 230 V 230 V 3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
Smart-UPS da APC SRT 3000VA RM 230V Placa de rede SRT3000RMXLI-NC 230 V 230 V 3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 3000 VA RM 230 V SRT3000RMXLI 230 V 230 V 3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
8,
2,
2
APC Smart-UPS SRT 3000 VA 208/230 V IEC SRT3000XLW-IEC 208 V,
230 V
208 V,
230 V
3000 British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
2,
2
Smart-UPS SRT da APC 5000VA RM 230V SRT5KRMXLI 230 V 230 V 5000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
4,
2
Smart-UPS SRT da APC 5000VA RM 208/230V HW SRT5KRMXLW-HW 208 V,
230 V
208 V,
230 V
5000 Hard Wire 3-wire (2PH + G), Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 3-wire (2PH + G),
Hard Wire 3-wire (H N + G)
1,
1
Smart-UPS SRT da APC 5000VA 230V SRT5KXLI 230 V 230 V 5000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
6,
4,
2
Smart-UPS SRT da APC 6000VA 230V SRT6KXLI 230 V 230 V 6000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
1,
6,
4,
2
Smart-UPS SRT da APC 6000VA RM 230V SRT6KRMXLI 230 V 230 V 6000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
1,
6,
4,
2
Smart-UPS SRT da APC 8000VA RM 230V SRT8KRMXLI 230 V,
400 V
230 V 8000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
1,
6,
4,
3
Smart-UPS SRT da APC 8000VA 230V SRT8KXLI 230 V,
400 V
230 V 8000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
1,
6,
4,
3
Smart-UPS SRT da APC 10000VA RM 230V SRT10KRMXLI 230 V,
400 V
230 V 10000 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Hard Wire 3-wire (H N + G),
IEC 320 C13,
IEC 320 C19,
IEC Jumpers
1,
6,
4,
3
Página:
Disponibilidade
Tempo de funcionamento escalonável Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
Ligação directa interna automática Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Baterias substituíveis durante o funcionamento Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Gestão inteligente das baterias Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Facil utilização
Baterias substituíveis pelo utilizador Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Notificação de previsão de falhas Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Teste automático O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Alarmes acústicos Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Notificação de bateria desligada Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Protecção
Regulação da frequência e da tensão Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Entidade de Segurança Aprovada Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Disjuntor reinicializável Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
Com capacidade de arranque a frio Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Compatível com gerador Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Correção do Fator de Potência de Entrada Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Condicionamento de alimentação Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Fácil gestão
SmartSlot Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Compatível com InfraStruXure Manager Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.
Network manageable Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Ligação por Interface Série Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Indicadores de estado LED Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Adaptabilidade
Firmware de upgrade por flash Instale remotamente as versões de manutenção de firmware usando o FTP.
Convertível Rack/Torre Protege o investimento inicial na UPS em caso de migração de ambiente em torre para bastidor
Baterias Externas Plug and Play Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.