Symmetra MW

Extremamente eficiente em termos energéticos, modular, escalável, protecção de alimentação trifásica com desempenho líder na indústria para grandes centros de dados e ambientes de missão crítica

A Symmetra® MW, a primeira UPS modular de sempre tolerante às falhas redefine a tecnologia de elevada potência das UPS nas classes de potência 400-1600 kW, incluindo características em paralelo para tratar de requisitos de carga cada vez maiores

Leia mais
Produtos Número de Peça Autonomia est. (horas, min.)
Produto Symmetra MW – Quadro 600 kW, 400 V, AVISO FINAL DE VENDA Número de Peça SYMF600KH Autonomia est. (horas, min.) N/A Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra MW – Quadro IP 800 kW, 400 V, AVISO FINAL DE VENDA Número de Peça SYMF800KH-IP Autonomia est. (horas, min.) N/A Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra MW – Quadro IP 1000 kW, 400 V, AVISO FINAL DE VENDA Número de Peça SYMF1000KH-IP Autonomia est. (horas, min.) N/A Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Sustentabilidade
Código de Conduta Europeu para UPS Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes
Agilidade
Tempo de funcionamento escalonável Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
Capacidade de alimentação dimensionável Reduz imediatamente os custos de sobredimensionamento da UPS permiting rápidas actualizações posteriormente.
Vários pontos de entrada de cabos Fornece a flexibilidade de posicionamento da UPS na sala e facilita o acesso para a instalação dos cabos na caixa de terminais.
Com capacidade paralela redundante Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
Acesso frontal de serviço Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Com capacidade paralela Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Custo total de propriedade
Baterias externas de fácil gestão Reduz a necessidade de assistência de manutenção preventiva através da monitorização da saúde e estado das baterias externas e o respectivo tempo de funcionamento esperado.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Compatível com a solução de bateria de iões de lítio da Schneider Electric Reduz a pegada do sistema, o seu peso, requisitos de arrefecimento e manutenção e o custo total de propriedade, oferece o dobro do tempo de vida das baterias VRLA, e melhora a previsibilidade e a capacidade de gestão do armazenamento de cópias de segurança.
Clique aqui para obter mais informações.
Gestão inteligente das baterias Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Potência nominal máxima com valores correspondentes de kW e kVA Reduz o custo através da eliminação da necessidade de uma UPS sobredimensionada para cargas com Factor de Potência Corrigido (PFC).
Teste automático O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Correção do Fator de Potência de Entrada Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Disponibilidade
Configurável para redundância interna N+1 Fornece uma elevada disponibilidade por redundância permitindo uma configuração com um ou mais Módulos de Alimentação do que é necessário para suportar a carga ligada.
Compatível com gerador Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Network manageable Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Alarmes acústicos Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Aviso de falha de bateria Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Concepção modular Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Módulos de alimentação ligados em paralelo Melhora a disponibilidade através da permissão imediata de uma recuperação contínua de falhas de módulos isolados.