Baterias de iões de lítio

Uma solução de armazenamento de energia compacta, leve, de longa duração e sofisticada para fontes de alimentação ininterrupta trifásica.

A solução de bateria de iões de lítio da Schneider Electric para UPS trifásicas é uma solução inovadora de proteção de armazenamento de energia de grande valor para Data Centers, processos industriais e infraestruturas críticas. A solução de bateria de iões de lítio reduz significativamente a pegada e o peso da bateria para permitir uma utilização mais eficiente do espaço. Também duplica a vida útil da bateria e simplifica a manutenção em comparação com as baterias tradicionais. A temperatura de funcionamento mais elevada reduz os requisitos de arrefecimento e o sistema de gestão de baterias incluído melhora a previsibilidade e a capacidade de gestão do armazenamento de cópias de segurança, o que reduz o custo total de propriedade.

Leia mais
Produtos Número de Peça Compare
Produto Bateria de Iões de Lítio em Bastidor do Tipo G - IEC Número de Peça LIBATTSMGGIEC
Como comprar
Produto Bateria de Iões de Lítio em Bastidor do Tipo E - IEC Número de Peça LIBATTSMGEIEC
Como comprar
Produto Bateria de Iões de Lítio em Bastidor do Tipo S - IEC Número de Peça LIBATTSMGSIEC
Como comprar
Produto Bastidor de bateria de iões de lítio do tipo O - IEC Número de Peça LIBATTSMGOIEC
Como comprar
Custo total de propriedade
Prolongada vida útil da bateria A tecnologia de iões de lítio duplica a vida útil da bateria, reduzindo os riscos de período de inatividade ou interrupção da carga durante a manutenção ou substituição.
Solução de bateria leve Reduz o peso em mais de dois terços, oferecendo flexibilidade para instalar a solução de bateria em qualquer piso ao mesmo tempo que minimiza as necessidades de modificação estrutural.
Dimensões compactas da bateria Reduz dramaticamente o espaço ocupado pela solução de bateria, de modo que equipamento gerador de receitas possa utilizar esse espaço.
Gestão avançada da bateria incluída Monitorização integrada ao nível da célula, do módulo e do armário fornece uma imagem nítida do tempo de funcionamento e condição da bateria, com benefícios acrescidos de desempenho previsível e consistente do tempo de funcionamento e condição estável da célula.
Reduz os custos de arrefecimento Reduz as dimensões da sala de baterias e aumenta a tolerância a uma gama mais ampla de temperaturas de funcionamento, o que lhe permite baixar a capacidade da solução de arrefecimento