Gutor PXC

Proteção de alimentação de UPS trifásica compacta e de alto desempenho, totalmente padronizada para aplicações industriais pesadas e ambientes adversos

A UPS trifásica Gutor PXC (3:3 e 3:1) é a primeira UPS padronizada totalmente industrial para ambientes adversos, altamente compacta. A Gutor PXC trabalha facilmente com os sistemas de monitorização das suas instalações e oferece opções de conceção totalmente industrial, elevada classe de alta proteção padrão (IP 42), bem como conceção antissísmica para 1g e um grande intervalo de temperatura, entre -10 e +55 °C. Também possui entradas de cabos pelas partes superior e inferior e uma opção de transformador de isolamento totalmente integrado. Com total acesso de serviço pela frente e parte traseira para instalação na parede; a Gutor PXC é uma das UPS mais simples da sua categoria em termos de implementação, instalação e manutenção.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto UPS industrial Gutor PXC Número de Peça GUPXCUPS Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Custo total de propriedade
Larga gama de tensões de entrada Concebida para ambientes eléctricos exigentes de modo a poupar a vida útil da bateria.
Eficiência elevada Taxas de eficiência elevada que permanecem estáveis mesmo a níveis de alimentação de funcionamento mais baixos
Funcionamento robusto Sem redução de potência em kW até 40 graus C ou 104 graus F.
Facil utilização
Acesso frontal de serviço Simplifica a instalação e a manutenção minimizando as necessidades de espaço
Vários Níveis de Assistência Com a opção de pacotes ou de componentes de assistência individuais, os nossos serviços encontram-se estruturados de forma a poder seleccionar e escolher o que necessita que a APC faça por si.
Monitorização do Ciclo de Vida Permite a notificação da manutenção preditiva para assegurar a continuidade em todo o sistema UPS.
Disponibilidade
Design flexível Disponível numa vasta gama de configurações, para se adequar a qualquer ambiente operacional
Substituição da ventoinha de instalação instantânea Permite a substituição de ventoinhas individuais sem recorrer ao bypass, aumenta a disponibilidade e a proteção de carga.
Entrada de alimentação dupla padrão Funcionalidade padrão aumenta a disponibilidade, permitindo que a UPS esteja ligada a duas fontes de alimentação separadas.
Características Eléctricas Avançadas Excelente condicionamento de potência, distorção harmónica muito baixa graças ao rectificador IGBT, correcção do factor de potência de entrada, e elevada eficiência
Sustentabilidade
Código de Conduta Europeu para UPS Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes
Fácil gestão
Monitorização do Ciclo de Vida Permite a notificação da manutenção preditiva para assegurar a continuidade em todo o sistema UPS.
LED Indicators Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Mostrador gráfico LCD Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar