Galaxy VS

UPS trifásica altamente eficiente de 20 a 100 kVA (400 V/480 V) e de 10 a 50 kVA (208 V) para centros de dados de ponta, pequenos e médios e outras aplicações críticas ao negócio

A Galaxy VS é uma fonte de alimentação ininterrupta trifásica altamente eficiente, modular e fácil de implementar, de 20 a 100 kVA (400 V/480 V) e de 10 a 50 kVA (208 V) que garante o máximo desempenho para centros de dados de ponta, pequenos e médios, bem como infraestruturas críticas de instalações comerciais e industriais. O design compacto, a tecnologia de alta densidade e a arquitetura de tolerância a falhas maximizam a disponibilidade, a eficiência operacional e a proteção de carga crítica, ao mesmo tempo que minimizar os custos totais de propriedade. Graças às tecnologias patenteadas, esta UPS garante até 97% de eficiência em modo de funcionamento normal e até 99% de eficiência no modo ECOnversion, equivalente a um aumento de 66% na poupança de energia. O Galaxy VS está preparado para EcoStruxure para lhe garantir tranquilidade em qualquer local e em qualquer momento. O serviço Start-Up está incluído para otimizar o desempenho, a qualidade e a segurança do seu sistema. Com um design robusto e um desempenho líder na indústria, a Galaxy VS é a espinha dorsal ideal para infraestruturas críticas.

Leia mais
Produtos Número de Peça Autonomia est. (horas, min.) Compare
Produto UPS Galaxy VS de 20kW 400 V para baterias externas, Start-up 5x8 Número de Peça GVSUPS20KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A
Como comprar
Produto UPS Galaxy VS de 30kW 400 V para baterias externas, Start-up 5x8 Número de Peça GVSUPS30KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A
Como comprar
Produto UPS Galaxy VS de 40kW 400 V para baterias externas, Start-up 5x8 Número de Peça GVSUPS40KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A
Como comprar
Produto UPS Galaxy VS de 50kW 400 V para baterias externas, Start-up 5x8 Número de Peça GVSUPS50KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A
Como comprar
Produto UPS Galaxy VS de 60kW 400 V para baterias externas, Start-up 5x8 Número de Peça GVSUPS60KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A
Como comprar
Produto UPS Galaxy VS de 80kW 400 V para baterias externas, Start-up 5x8 Número de Peça GVSUPS80KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A
Como comprar
Produto UPS Galaxy VS de 100 kW 400 V para baterias externas, Start-up 5x8 Número de Peça GVSUPS100KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A
Como comprar
Custo total de propriedade
Funcionamento robusto Sem redução de potência em kW até 40 °C ou 104 °F.
UPS compacta A tecnologia de alta densidade e o acesso total pela parte frontal fazem desta UPS um equipamento compacto, bastante adequado para espaços limitados.
Modo ECOnversion Modo de funcionamento que garante uma eficiência extremamente elevada durante o carregamento das baterias, condicionando o fator de potência da carga e garantindo uma regulação da tensão de saída de classe 1.
Elevada eficiência no modo de dupla conversão Qualidade de alta potência consistente com eficiência elevada, mesmo a níveis de carga baixos. Quaisquer perturbações na forma de onda de distribuição são regeneradas através do tempo de transferência zero do processo de conversão de CA para CC e, depois, de CC para CA. A bateria é utilizada apenas como fonte de alimentação de reserva.
Larga gama de tensões de entrada Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.
Correção do Fator de Potência de Entrada Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Facil utilização
Design UPS modular Garante redundância de design e facilidade e rapidez de manutenção, com um tempo médio de reparação melhorado graças aos módulos substituíveis no local com capacidade de autodiagnóstico.
EcoStruxure IT Expert A partir do seu smartphone ou computador, ligue-se ao nosso sistema de monitorização baseado na nuvem que recolhe, organiza e distribui alertas críticos e informações importantes em tempo real, garantindo uma visão geral, até mesmo de ambientes de infraestrutura física altamente distribuída. Com as análises avançadas e a avaliação comparativa do desempenho otimize a disponibilidade e o planeamento da manutenção, e antecipe problemas com a infraestrutura antes de estes ocorrerem. Disponível em países selecionados. Para obter mais informações, visite ecostruxureit.com.
Vários níveis de ofertas de serviços Com a opção de pacotes ou componentes de assistência individuais, os nossos serviços estão estruturados para lhe permitir optar pelo serviço da Schneider Electric que pretende.
Acesso frontal de serviço Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Disponibilidade
Placa de gestão de rede incorporada Permite gerir de forma remota os limiares de alerta e monitorizar a sua UPS através de EcoStruxure IT, Web, SNMP ou Modbus TCP e Modbus RTU.
Com capacidade paralela Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Com capacidade paralela redundante Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
Proteção de retroalimentação incorporada O contactor de retroalimentação totalmente integrado garante que não é enviada eletricidade de volta para a rede.
Compatível com a solução de bateria de iões de lítio da Schneider Electric Reduz a pegada do sistema, o seu peso, requisitos de arrefecimento e manutenção e o custo total de propriedade, oferece o dobro do tempo de vida das baterias VRLA, e melhora a previsibilidade e a capacidade de gestão do armazenamento de cópias de segurança.
Clique aqui para obter mais informações.
Barramento CC flexível Otimiza o dimensionamento da bateria e suporta uma grande variedade de tecnologias de armazenamento de energia, incluindo baterias VRLA, de iões de lítio e NiCd.
Explore the Galaxy VS 3-Phase UPS

Explore the Galaxy VS 3-Phase UPS

Explore Galaxy VS 3 Phase UPS from Schneider Electric | Schneider Electric

Explore Galaxy VS 3 Phase UPS from Schneider Electric | Schneider Electric