Galaxy VS Accessories

UPS trifásica altamente eficiente de 20 a 100 kVA (400 V/480 V) e de 10 a 50 kVA (208 V) para centros de dados de ponta, pequenos e médios e outras aplicações críticas ao negócio

A Galaxy VS é uma fonte de alimentação ininterrupta trifásica altamente eficiente, modular e fácil de implementar, de 20 a 100 kVA (400 V/480 V) e de 10 a 50 kVA (208 V) que garante o máximo desempenho para centros de dados de ponta, pequenos e médios, bem como infraestruturas críticas de instalações comerciais e industriais. O design compacto, a tecnologia de alta densidade e a arquitetura de tolerância a falhas maximizam a disponibilidade, a eficiência operacional e a proteção de carga crítica, ao mesmo tempo que minimizar os custos totais de propriedade. Graças às tecnologias patenteadas, esta UPS garante até 97% de eficiência em modo de funcionamento normal e até 99% de eficiência no modo ECOnversion, equivalente a um aumento de 66% na poupança de energia. O Galaxy VS está preparado para EcoStruxure para lhe garantir tranquilidade em qualquer local e em qualquer momento. O serviço Start-Up está incluído para otimizar o desempenho, a qualidade e a segurança do seu sistema. Com um design robusto e um desempenho líder na indústria, a Galaxy VS é a espinha dorsal ideal para infraestruturas críticas.

Leia mais
Produtos Número de Peça Compare
Produto Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 100-200 kW 400 V Número de Peça GVSBBB100K200H
Como comprar
Produto Armário de baterias clássico Galaxy VS com baterias, IEC, 1000 mm de largura - Config B Número de Peça GVSCBC10B
Como comprar
Produto Painel de bypass de manutenção Galaxy VS, unidade individual, 80-120 kW 400 V, montagem na parede Número de Peça GVSBPSU80K120H
Como comprar
Produto Painel de bypass de manutenção Galaxy VS, unidade individual, 20-60 kW 400 V, montagem na parede Número de Peça GVSBPSU20K60H
Como comprar
Produto Caixa de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V Número de Peça GVSBBB20K80H
Como comprar
Produto Kit de disjuntores de bateria Galaxy VS, 20-80 kW 400 V Número de Peça GVSBBK20K80H
Como comprar
Produto Galaxy VS Classic Battery Cabinet with batteries, IEC, 700mm wide - Config C Número de Peça GVSCBC7C
Como comprar
Produto Armário de baterias clássico Galaxy VS com baterias, IEC, 700 mm de largura - Config A Número de Peça GVSCBC7A
Como comprar
Produto Armário de baterias vazio, 700 mm de largura Número de Peça GVEBC7
Como comprar
Produto Armário de baterias clássico Galaxy VS com baterias, IEC, 700 mm de largura - Config B Número de Peça GVSCBC7B
Como comprar
Produto Armário de baterias clássico Galaxy VS com baterias, IEC, 1000 mm de largura - Config A Número de Peça GVSCBC10A
Como comprar
Produto Kit de filtro de ar Galaxy VS para UPS com 521 mm de largura Número de Peça GVSOPT001
Como comprar
Produto Kit antissísmico Galaxy VS para armário de bateria modular ou UPS com 521 mm de largura Número de Peça GVSOPT002
Como comprar
Produto Armário auxiliar vazio da série Galaxy V Número de Peça GVEAC7
Como comprar
Produto Kit de disjuntores de bateria Galaxy VS, 100-200 kW 400 V Número de Peça GVSBBK100K200H
Como comprar