Galaxy VM

Altamente eficiente, fácil de implementar, proteção de alimentação trifásica que se integra facilmente nos ambientes elétricos, físicos e de monitorização de clientes que operem centros de dados médios, aplicações industriais ou de instalações..

A Galaxy VM é um componente chave totalmente integrado na solução de gestão energia da Schneider para centros de dados e aplicações industriais. A Galaxy VM implementa a mais recente tecnologia para reduzir os custos energéticos através de níveis de eficiência muito elevados e do recente e inovador modo ECOnversion. A Galaxy VM integra-se facilmente na sua rede elétrica utilizando desempenhos elétricos de última geração como, por exemplo, a faixa de tensão de entrada muito ampla, a grande capacidade de sobrecarga e de curto-circuito e a proteção back feed integrada fornecendo energia elétrica de excelente qualidade. A Galaxy VM altamente compacta também se integra nos sistemas de monitorização das suas instalações e requisitos de redes inteligentes e oferece flexibilidade de armazenamento de energia tradicional e modular, que permite adaptar a solução às suas necessidades específicas. A Galaxy VM dispõe de entrada de cabo superior e inferior, sem necessidade de um armário lateral adicional, total acesso de serviço pela frente, parte traseira para instalação na parede e serviço de arranque incluído, tornando-a numa das UPS mais fáceis de implementar, instalar e manter.

Leia mais
Produtos Número de Peça Autonomia est. (horas, min.)
Produto UPS em paralelo Galaxy VM 160 kVA 400-400 V com Protecção backfeed, Arranque 5x8 Número de Peça GVMPB160KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto UPS Unitária MGE Galaxy VM 160 kVA 400-400 V com Protecção backfeed, Arranque 5x8 Número de Peça GVMSB160KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto UPS Unitária MGE Galaxy VM 200 kVA 400-400 V com Protecção backfeed, Arranque 5x8 Número de Peça GVMSB200KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto UPS em paralelo Galaxy VM 200 kVA 400-400 V com Protecção backfeed, Arranque 5x8 Número de Peça GVMPB200KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário de baterias modular Galaxy VM UPS estreito para 6 módulos de bateria Número de Peça GVMMODBCN Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário de Bypass de Sistema GALAXY VM 640kVA 380/400/415V EL Número de Peça GVMSBC640KHEL Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário de baterias modular Galaxy VM UPS largo até 12 módulos Número de Peça GVMMODBCW Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário de baterias vazio, 1100 mm de largura Número de Peça GVEBC11 Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Segurança
Conformidade anti-sísmica Estes armários todos em aço cumprem a especificação anti-sísmica IBC Zone 2+
Proteção backfeed interna Aumente a defesa do sistema contra anomalias de alimentação.
Conveniência
Montado sobre rodas Permite um manuseamento fácil durante a instalação.
Baterias de instalação instantânea Permite adicionar rapidamente capacidade de tempo de funcionamento ou substituir módulos de baterias existentes. Os módulos instalados são reconhecidos automaticamente pelo sistema.
Serviço "start-up" 5x8 incluído Necessária para cobertura total da garantia de fábrica
Entrada de cabos superior e inferior Permite a cablagem da parte superior e inferior sem necessidade de armários adicionais, assegurando poupança no espaço e flexibilidade à instalação.
Fácil gestão
Gestão integrada de redes Proporciona uma monitorização e controlo remoto completo da UPS. Permite que monitorize UPS remotas a partir de um navegador da Web ou um Sistema de Gestão de Redes padrão.
Compatível com StruxureWare Central Permite uma gestão centralizada através da InfraStruXure® Central da APC.
Diagrama de Representação Permite o acesso instantâneo ao estado da UPS.
Indicadores de estado LED Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Ecrã tátil LCD Diagramas de texto e gráficos a cores que apresentam facilmente os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
Facil utilização
Vários Níveis de Assistência Com a opção de pacotes ou de componentes de assistência individuais, os nossos serviços encontram-se estruturados de forma a poder seleccionar e escolher o que necessita que a APC faça por si.
Acesso frontal de serviço Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Sustentabilidade
ENERGY STAR para UPS Determina que a eficiência da UPS se encontra entre as 25 % melhores do mercado, conforme verificado em testes realizados por terceiros
Código de Conduta Europeu para UPS Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes
Custo total de propriedade
Eficiência elevada Taxas de eficiência elevada que permanecem estáveis mesmo a níveis de alimentação de funcionamento mais baixos
Modo ECOnversion Modo de funcionamento que garante uma eficiência extremamente elevada durante o carregamento das baterias, condicionando o fator de potência da carga e garantindo uma regulação da tensão de saída de classe 1.
Funcionamento robusto Sem redução de potência em kW até 40 °C ou 104 °F.
Larga gama de tensões de entrada Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.
Correção do Fator de Potência de Entrada Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Disponibilidade
Design flexível Disponível numa vasta gama de configurações, para se adequar a qualquer ambiente operacional
Oferta de bateria modular Permite a substituição de baterias sem que haja a necessidade de recorrer ao bypass de manutenção, mantendo a disponibilidade e a proteção contínua da carga
Flexibilidade de armazenamento de energia A oferta da bateria convencional e modular, para além de diferentes modos de carga, permite o ajuste a requisitos específicos de segurança.
Com capacidade paralela redundante Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
Com capacidade paralela Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
Características Eléctricas Avançadas Excelente condicionamento de potência, distorção harmónica muito baixa graças ao rectificador IGBT, correcção do factor de potência de entrada, e elevada eficiência
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
Galaxy VM UPS - A trusted Partner for Your Business Continuity

Apresentando Galaxy VM - proteção de 3 fases