Line-R

Regulação automática de tensão para protecção contra reduções e sobretensões.

Proteja o equipamento electrónico sensível contra reduções e sobretensões com o regulador automático de tensão Line-R da APC. As flutuações de tensão danificam gradualmente os componentes electrónicos, causando potenciais falhas prematuras. O Line-R não só ajusta as tensões para níveis seguros, mas também fornece protecção contra sobretensões e picos de tensão (até mesmo relâmpagos).

Leia mais
Conveniência
Espaçamento do Bloco Transformador Liga volumosas fichas de bloco transformador sem tapar as outras tomadas.
Indicador de Estado LED Proporciona uma rápida indicação visual do estado da sua unidade.
Protecção
Disjuntor reinicializável Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
Protecção de iluminação e de picos Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Regulação automática de tensão (AVR) Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar