SurgeArrest Performance

Protecção Máxima e Conveniência para Computadores, Computadores Portáteis e Outros Dispositivos Electrónicos

A série SurgeArrest® Performance da APC oferece o mais alto nível de proteção contra sobretensão para computadores profissionais, eletrónica de ponta e outros equipamentos sensíveis. Tendo a nossa mais elevada classificação em joules e o maior número de saídas, esta linha de calhas técnicas corresponde à nossa linha mais sofisticada de proteção premium contra sobretensão. A SurgeArrest Performance disponibiliza também saídas USB, obturadores de segurança, indicadores de sobrecarga e gestão de cabos. Aplicações típicas da série Arrest Performance de calhas técnicas incluem PCs de ponta, frigoríficos, máquinas de lavar, televisões e sistemas de som.

Leia mais
Segurança
Gestão de cabos ajustável Mantém os chicotes e cabos arrumados e organizados.
Indicador de Sobrecarga O indicador fica iluminado quando estiver ligado equipamento que consuma mais energia que a capacidade da unidade. Para remediar a situação, desligue equipamento menos importante.
Proteção Contra Eventos Catastróficos Os componentes do SurgeArrest, como, por exemplo, as resistências dependentes da tensão de óxido metálico e o disjuntor térmico, garantem uma reacção imediata a relâmpagos e a falhas na instalação eléctrica. Se os componentes forem danificados devido a picos de tensão ou sobretensão, o excesso de energia não alcançará o equipamento. Ao contrário dos produtos SurgeArrest da APC, a maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais.
Protection working indicator ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Indicador no sítio de falta de rede eléctrica Para trabalharem correctamente, os supressores de sobretensões exigem uma tomada correctamente instalada e ligada à terra. Os protectores contra sobretensões da APC identificam os problemas de ligações perigosas antes que você ligue o seu equipamento à ficha.
Cord Management Para ajudar a organizar cabos de alimentação.
Modo à prova de falhas A maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais. O SurgeArrest da APC é à prova de falhas, o que significa que, depois de o circuito de um SurgeArrest da APC ter sido violado, a unidade desliga o equipamento da fonte de alimentação, garantindo que o equipamento não é atingido por sobretensões prejudiciais.
Interruptores de Segurança Activados por Ficha Os painéis impedem que os utilizadores entrem em contacto com tomadas não utilizadas.
Conveniência
Espaçamento do Bloco Transformador Liga volumosas fichas de bloco transformador sem tapar as outras tomadas.
Enrolador de Cabo Rotativo de 180º O cabo rotativo de 180 graus com tensores aumenta a flexibilidade de colocação do SurgeArrest e de disposição do cabo de alimentação.
Protecção
Protecção de iluminação e de picos Os componentes do SurgeArrest, como, por exemplo, as resistências dependentes da tensão de óxido metálico e o disjuntor térmico, garantem uma reacção imediata a relâmpagos e a falhas na instalação eléctrica. Se os componentes forem danificados devido a picos de tensão ou sobretensão, o excesso de energia não alcançará o equipamento. Ao contrário dos produtos SurgeArrest da APC, a maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais.
IEEE tensão resídual transitória e cumpre a UL 1449 Os testes da IEEE simulam uma sobretensão de 6.000 volts, como, por exemplo, um relâmpago directo. A classificação da passagem indica a tensão máxima que passará para o equipamento quando for suprimida por um Protector contra sobretensões. Quanto menor for a classificação da passagem, melhor será a protecção. A melhor avaliação da UL contra sobretensões e picos de tensão arrasadores é de 330V de passagem. A tensão de passagem do PowerManager da APC é de 40V, pelo que supera os requisitos da UL.
Protecção da linha de dados A protecção de linhas de dados (cabos Ethernet, Coaxiais e linha telefónicas) garante uma protecção completa do equipamento contra sobretensões. É muito importante proteger o equipamento contra a passagem de sobretensões nos pontos de entrada desprotegidos, como, por exemplo, as linhas de dados, uma vez que podem ser tão prejudiciais para o equipamento como as sobretensões transmitidas através das linhas eléctricas.
Filtragem de ruído O Protector contra sobretensões atenua o ruído de linha EMI/RFI que causa erros nos dados e bloqueios de teclado, garantindo um desempenho melhor do equipamento protegido.
Divisor de linha telefónica Permite utilizar dois equipamentos ao mesmo tempo, como, por exemplo, um modem e um telefone.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar