ProtectNet

Protege computadores de secretária, servidores e comutadores

A maior parte de todos os dados provocados por picos de tensão é causada por picos que viajam por linhas de dados não protegidas. Estes picos de tensão têm várias origens, incluindo a acumulação de electricidade estática e a queda de relâmpagos. Quando não estão protegidas, as linhas de dados expõem as placas de rede, os componentes A/V, os modems e outro equipamento de rede a prejudiciais transientes eléctricos. A família ProtectNet de supressores autónomos de picos de tensão protege linhas de dados individuais, incluindo linhas telefónicas e de rede, cabos coaxiais e muito mais. A inserção de um ProtectNet na sua linha de dados, e a respectiva ligação à terra, impede que os picos de tensão diminuam a sua produtividade e aumentem as despesas.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto Módulo de Proteção contra Sobretensões da APC para RS232, Substituível, 1U, para usar com Estrutura de Montagem em Bastidor PRM4 ou PRM24 Número de Peça P232R Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Módulo de Picos da APC para Linha de Telefone Digital (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), Substituível, 1U, para PRM4, PRM24 Número de Peça PDIGTR Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto APC ProtectNet, protetor de picos autónomo para linhas Base-T Ethernet 10/100/1000 Número de Peça PNET1GB Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Módulo de Picos da APC para Linha de Rede CAT6 ou CAT5/5e, Substituível, 1U, usar com Estrutura PRM4 ou PRM24 Número de Peça PNETR6 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Estrutura APC de 24 posições para módulos de protecção contra sobretensão substituíveis, para linhas de dados, montagem em bastidor 19", 1U Número de Peça PRM24 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Estrutura APC de 4 posições para módulos de protecção contra sobretensão substituíveis, para linhas de dados, 1U Número de Peça PRM4 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Suporte de montagem APC em L para a estrutura PRM4 Número de Peça PRMLB Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto APC ProtectNet, protetor de picos autónomo para linhas de série RS232 (9 pinos macho a fêmea) Número de Peça PS9-DCE Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto APC ProtectNet, protetor de picos autónomo para linhas de série RS232 (9 pinos fêmea a macho) Número de Peça PS9-DTE Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto APC ProtectNet, protetor de picos autónomo para linhas de telefone analógicas/DSL (2 linhas, 4 fios) Número de Peça PTEL2 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Módulo de Picos da APC para Linha de Telefone Analógica, Substituível, 1U, utilizar com Estrutura de Montagem em Bastidor PRM4 ou PRM24 Número de Peça PTEL2R Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto MÓDULO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES de Cabos de TV, SUBSTITUÍVEL, PARA MONTAGEM EM BASTIDOR, 1U, LINHA ÚNICA Número de Peça PVR Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Protecção
Protecção da linha de dados A protecção de linhas de dados (cabos Ethernet, Coaxiais e linha telefónicas) garante uma protecção completa do equipamento contra sobretensões. É muito importante proteger o equipamento contra a passagem de sobretensões nos pontos de entrada desprotegidos, como, por exemplo, as linhas de dados, uma vez que podem ser tão prejudiciais para o equipamento como as sobretensões transmitidas através das linhas eléctricas.
Protecção de iluminação e de picos Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Modo à prova de falhas A maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais. O SurgeArrest da APC é à prova de falhas, o que significa que, depois de o circuito de um SurgeArrest da APC ter sido violado, a unidade desliga o equipamento da fonte de alimentação, garantindo que o equipamento não é atingido por sobretensões prejudiciais.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar