AccuSine

Neutralização controlada e selectiva de harmónicos para equipamento de carga não linear em ambientes comerciais e industriais

Ao neutralizar os harmónicos, a AccuSine elimina a interrupção falsa de disjuntores e o envelhecimento prematuro do equipamento. A AccuSine é extremamente compacta e pode ser montada numa parede ou instalada num cubículo de equipamento de comutação. Esta também pode ser ligada em paralelo, permitindo um futuro aumento na solicitação de energia sem desligar a alimentação. A AccuSine adapta-se automaticamente a qualquer carga monofásica ou trifásica.

Leia mais
Produtos Número de Peça Compare
Produto SWP de Funcionamento em Paralelo da Accusine 20A 400V IP20 Número de Peça PCS020Y4IP20P
How to buy
Produto SWP de Funcionamento Simples da Accusine 20A 400V IP20 Número de Peça PCS020Y4IP20U
How to buy
Produto SWP de Funcionamento em Paralelo da Accusine 30A 400V IP20 Número de Peça PCS030Y4IP20P
How to buy
Produto SWP de Funcionamento Simples da Accusine 30A 400V IP20 Número de Peça PCS030Y4IP20U
How to buy
Produto SWP de Funcionamento em Paralelo da Accusine 45A 400V IP20 Número de Peça PCS045Y4IP20P
How to buy
Produto SWP de Funcionamento Simples da Accusine 45A 400V IP20 Número de Peça PCS045Y4IP20U
How to buy
Produto SWP de Funcionamento Paralelo da Accusine 60A 400V IP20 Número de Peça PCS060Y4IP20P
How to buy
Produto SWP de Funcionamento Simples da Accusine 60A 400V IP20 Número de Peça PCS060Y4IP20U
How to buy
Produto SWP de Funcionamento em Paralelo da Accusine 90A 400V IP20 Número de Peça PCS090Y4IP20P
How to buy
Produto SWP de Funcionamento Simples da Accusine 90A 400V IP20 Número de Peça PCS090Y4IP20U
How to buy
Produto SWP de Funcionamento em Paralelo da Accusine 120A 400V IP20 Número de Peça PCS120Y4IP20P
How to buy
Produto SWP de Funcionamento Simples da Accusine 120A 400V IP20 Número de Peça PCS120Y4IP20U
How to buy
Produto Defletor de Ar para Produtos de 20A e 30A Número de Peça PCSAKD1
How to buy
Produto Defletor de Ar para Produtos de 45A e 60A Número de Peça PCSAKD2
How to buy
Produto Pacote de Evolução de Funcionamento Simples para Funcionamento em Paralelo Número de Peça PCSAKP
How to buy
Produto Pacote de Interface Remota Homem-Máquina Número de Peça PCSPAKR
How to buy
Produto Kit de 3 CT de Circuito Fechado 1000A/1 para Aplicação de Cabos Número de Peça PCST1000C
How to buy
Produto Kit de 3 CT de Rectângulo Fechado 1500A/1 para Aplicação de Barras de Barramento Número de Peça PCST1500C
How to buy
Produto Kit de 3 CT de Rectângulo Fechado 2000A/1 para Aplicação de Barras de Barramento Número de Peça PCST2000C
How to buy
Produto Kit de 3 CT de Rectângulo Dividido 2000A/1 para Aplicação de Barras de Barramento Número de Peça PCST2000S
How to buy
Produto Kit de 3 CT de Rectângulo Fechado 3000A/1 para Aplicação de Barras de Barramento Número de Peça PCST3000C
How to buy
Produto Kit de 3 CT de Circuito Fechado 300A/1 para Aplicação de Cabos Número de Peça PCST300C
How to buy
Produto Kit de 3 CT de Rectângulo Fechado 4000A/1 para Aplicação de Barras de Barramento Número de Peça PCST4000C
How to buy
Produto Kit de 3 CT de Circuito Fechado 500A/1 para Aplicação de Cabos Número de Peça PCST500C
How to buy
Produto Kit de 3 CT Divididos para 600A/1 Número de Peça PCST600S
How to buy
Custo total de propriedade
Compatível com gerador Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Correção do Fator de Potência de Entrada Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Conveniência
Ecrã LCD Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
Indicadores de estado LED Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.