NetShelter Custom Rack PDUs

Cores únicas, fichas de alimentação de entrada e configurações de saída feitas de forma simples e fornecidas de acordo com a especificação.

A dedicada equipa de engenharia e fabrico da APC está a trabalhar arduamente para fornecer PDU de bastidor personalizados ou completamente novos que permitem aos centros de dados agilizar a personalização e reduzir alterações de campo dispendiosas e pouco seguras.

Leia mais
Produtos Número de Peça Compare
Produto Rack PDU Blue label kit (Quantity 10 units) Número de Peça AP8000BLU
Como comprar
Produto Rack PDU Red label kit (Quantity 10 units) Número de Peça AP8000RED
Como comprar
Disponibilidade
LED indicador de carga Indica condições de sobrecarga e de aviso baseado nos limites de alarme definidos pelo utilizador. Alerta os utilizadores quanto à possível existência de circuitos sobrecarregados. (Nota: disponível apenas em unidades com a funcionalidade de monitorização de alimentação local)
Atrasos na Ligação Permite que os utilizadores configurem a sequência pela qual é ligada e desligada a alimentação para cada tomada. Isto ajuda a evitar o consumo excessivo no arranque, o que poderá provocar sobrecargas nos circuitos e quebras de cargas. A sequenciação também permite que os utilizadores determinem previamente qual o equipamento que é ligado em primeiro lugar, de forma a que os equipamentos que dependam dessa unidade funcionem correctamente.
Flash Atualizável Actualize o firmware de forma fácil e rápida por transferência de rede, para obter as melhorias mais recentes para os produtos. Elimina a necessidade de substituir os produtos já instalados no local, quando forem lançadas novas funções. (Nota: apenas para as unidades ligadas em rede)
Controlo Remoto de Tomada Individual Gere remotamente as tomadas de forma a os utilizadores poderem desligar as tomadas que não estão a ser utilizadas (para impedir sobrecargas) ou para reciclar a alimentação para equipamento bloqueado (para minimizar o tempo de inactividade e evitar o tempo de deslocação até ao equipamento).
Capacidades de Gestão de Rede Interfaces de gestão de rede completos, que oferecem uma gestão padrão através de Web, SNMP e Telnet. Permite aos utilizadores aceder, configurar e gerir unidades a partir de locais remotos para poupar tempo valioso. Associada a esta característica está a capacidade de actualizar rápida e facilmente o firmware através de transferências de rede para unidades instaladas para futuros melhoramentos do produto.
Limites de alarme Defina os limites dos alarmes de forma a evitar circuitos sobrecarregados. Os alarmes de rede e visuais informam o utilizador sobre eventuais problemas. (Nota: disponível apenas nas unidades com capacidade de monitorização de alimentação. Consulte as especificações de SKU para obter a disponibilidade)
Ecrã de Monitorização da Corrente Local O consumo de energia agregada por unidade de distribuição de alimentação é apresentado na unidade através de um ecrã digital. O ecrã digital local ajuda os instaladores a evitarem circuitos sobrecarregados, fornecendo um aviso visual quando o consumo de energia estiver próximo do consumo máximo em amperagem da banda. (apenas disponível em SKUs designados)
Capacidade de Medição na Saída A medição individual da potência ao nível de saída fornece uma visão mais granular da energia distribuída ao equipamento dentro do armário. Também permite analisar tendências de alimentação de componentes e realizar o planeamento da capacidade.
Agilidade
Fonte de alimentação de entrada única Forneça alimentação a partir de um chicote a vários equipamentos, alimentando de forma adequada o equipamento montado em bastidor. Poupa tempo e dinheiro durante a instalação ao utilizar um chicote e ligações standard.