Placas de Gestão de Rede UPS

Controlo e monitorização remotos de um UPS individual ligando-o directamente à rede.

As Placas de Gestão Via Rede UPS da APC permitem a monitorização segura e o controlo de um UPS individual da APC através de um navegador da Internet, uma interface de linha de comandos ou SNMP. A tecnologia integrada proporciona uma fiabilidade excepcional com características de notificação que o informam dos problemas no momento em que eles ocorrem. Para servidores protegidos, o software incluído PowerChute® Network Shutdown permite o encerramento cuidadoso e automático em caso de um corte de electricidade prolongado, mantendo sempre as informações comerciais seguras.

Leia mais
Produtos Número de Peça Compare
Produto Placa de Gestão de UPS via Rede 2 Número de Peça AP9630
How to buy
Produto Placa de Gestão de UPS via Rede 2 com Montorização do Ambiente Número de Peça AP9631
How to buy
Produto Placa de gestão de UPS via rede 2 c/ Monitorização Ambiental, Acesso Fora de Banda e Modbus Número de Peça AP9635
How to buy
Produto Acessório de Contacto Seco I/O da APC Número de Peça AP9810
How to buy
Disponibilidade
Fazer reboot do equipamento à distância Poupa à empresa o envio de um técnico para um lugar distante.
Custo total de propriedade
Browser Accessible Visualize a interface do utilizador com um browser. Permite o acesso rápido a partir de qualquer local na rede
Firmware de upgrade por flash Instale remotamente as versões de manutenção de firmware usando o FTP.
Fácil gestão
Programação Parâmetros definidos pelo utilizador permitem encerrar o equipamento ligado e a UPS conforme necessário. Permite que os clientes realizem encerramentos de manutenção de Sistemas Operativos ou planeiem outros períodos de encerramento de UPS. AP9617 apenas.
Notificação Seja avisado da ocorrência de problemas para assegurar que as situações cruciais são tratadas atempadamente.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Registo de eventos Identifique a temporização e a sequência de eventos que originam incidentes, através do registo de eventos.
Compatível com o sistema de gestão empresarial Efectue a gestão dos dispositivos da APC a partir de um só sistema através do encaminhamento de traps (eventos) de SNMP para o seu sistema de gestão empresarial preferido.
Registos de dados Identifique tendências problemáticas antes de aumentarem ou exporte o registo de dados para análise.
Protecção
Acesso multiníveis dos utilizadores Suporta até quatro níveis de acesso - Administrador, Utilizador de Dispositivo, Utilizador Apenas de Leitura - com nome de utilizador e requisitos de palavra-passe.
Password Security Protecção por password escolhida pelo utilizador.
PowerChute Network Shutdown Encerramento fiável em rede de múltiplos servidores
Suporte para Radius Utilize um servidor Radius existente para autenticar, autorizar e monitorizar o seu dispositivo APC em segurança.