PowerChute Personal Edition

Software de fácil utilização para encerramento seguro do sistema com funcionalidades de gestão da alimentação e energia.

O software PowerChute Personal Edition proporciona encerramento seguro do sistema no caso de uma falha de alimentação prolongada e previne a corrupção potencial de dados. Concebido para usabilidade excepcional, proporciona aos que o utilizam pela primeira vez protecção óptima baseada no conhecimento especializado da APC na gestão da alimentação líder na indústria. Os utilizadores também têm a opção de ajustar as definições PowerChute às suas circunstâncias individuais. Informação sobre o custo da energia e CO2 proporciona uma maior compreensão da energia consumida pelo equipamento protegido e planos de energia permitem poupar nos custos. Nota: Características variam consoante o modelo da Back-UPS e sistema operativo.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto PowerChute Personal Edition V3.0.2 para Windows 10; 8; 7; Vista; XP; servidor doméstico (Multi-idiomas) Número de Peça SFPCPE302 TRANSFERÊNCIA
Produto Ferramenta de Gestão de Back-UPS HS v1.0.0 Número de Peça SFPCPEHS100 TRANSFERÊNCIA
Protecção
Encerramento do sistema operativo Evita a possível corrupção de dados ao efectuar o encerramento ordeiro, não-vigiado pelo operador do sistema operativo e guardar os ficheiros no caso de uma falha de energia prolongada.
Hibernação Preserva o estado completo do sistema e acelera o tempo de recuperação.
Compatibilidade
Compatível com modelos Back-UPS Back-UPS ES, Back-UPS CS, Back-UPS LS, Back-UPS RS
Compatibilidade de PowerChute Personal Edition com SO Este software suporta inúmeros sistemas operativos e processadores. Para mais informações,
clique aqui.
Fácil gestão
Teste automático O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Desempenho de potência Resume problemas com a alimentação, como falhas de alimentação ou ruído eléctrico, ao longo do tempo.
Estado numa vista de olhos Avalia rapidamente o estado de alimentação
Conveniência
Ajuda sensível ao contexto A APC concebeu uma ajuda técnica simples para maior facilidade de respostas
Instalação Instalação rápida e fácil, elimina as conjecturas na configuração para utilizadores pela primeira vez
Funcionamento silencioso nocturno exclusivo Assegura que você não perderá sono em relação a sua protecção da alimentação