PowerChute Network Shutdown

Encerramento fiável de vários servidores através da rede

O PowerChute Network Shutdown funciona em conjunto com a placa de gestão via rede APC UPS para proteger o seu ambiente TI físico e virtual de ameaças à disponibilidade de TI. O encerramento baseado em rede automático dos seus servidores físicos e máquinas virtuais protege a integridade dos dados e reduz o tempo de inatividade do sistema quando ocorrem eventos críticos, como cortes de eletricidade prolongados. A sua arquitetura escalável pode suportar um número virtualmente ilimitado de sistemas cliente. O PowerChute Network Shutdown é facilmente configurável através de um interface de navegador e suporta configurações de UPS Simples, Redundantes e Paralelas.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto PowerChute Network Shutdown v4.2 Número de Peça SFPCNS42 TRANSFERÊNCIA
Produto PowerChute Network Shutdown v4.2 para Virtualização Número de Peça SFPCNS42-V TRANSFERÊNCIA
Virtualization
Integração SCVMM Microsoft Fornece a opção para se integrar com System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) e potenciar o modo de manutenção para migrar ou salvaguardar máquinas virtuais quando ocorre um evento crítico da UPS.
Opções Plug-in VMware vSphere Uma opção de plug-in vSphere integra o PowerChute com o servidor vCenter para facilitar a gestão, permitindo a monitorização do PowerChute com o cliente vSphere. Estão disponíveis opções de plug-in para o cliente web vSphere ou o cliente de área de trabalho vSphere.
Apoio Cluster Virtual Suporta migração automatizada de máquinas virtuais, encerramento de máquinas virtuais e encerramento do anfitrião em Clusters virtuais.
Vista Cluster Virtual Apresenta uma representação gráfica do seu ambiente Cluster Virtual e configuração da UPS num único ecrã para proporcionar uma vista intuitiva da sua UPS e configuração de anfitrião.
Opções de Migração da Máquina Virtual Aciona a migração de máquinas virtuais para hospedeiros disponíveis no mesmo cluster num local isolado ou em localizações geográficas distintas. A opção de poder controlar para onde serão migradas máquinas virtuais específicas está disponível através da especificação do hospedeiro de destino no mesmo ou noutro cluster.
Priorização da Máquina Virtual Controle a encomenda na qual as máquinas virtuais são migradas, desligadas e ligadas por máquinas virtuais em movimento em grupos virtuais elevados, médios e baixos.
Aplicação Virtual VMware Oferece a possibilidade de implementar o PowerChute como aplicação virtual para facilitar a instalação.
Encerramento VMware vApp Permite o encerramento e arranque de VMware vApps para controlo da sequência de encerramento/arranque da máquina virtual.
Protecção
Ficheiro de comando executar Personalização de acções em resposta aos eventos da alimentação
Comunicações seguras O acesso Web seguro via HTTPS, por defeito, garante que a comunicação entre o dispositivo e a interface do cliente não possa ser interpretada.
Encerramento do sistema operativo Evita a possível corrupção de dados ao efectuar o encerramento ordeiro, não-vigiado pelo operador do sistema operativo e guardar os ficheiros no caso de uma falha de energia prolongada.
Encerramento sequencial do servidor Sequencia o encerramento de múltiplos servidores alimentados pela mesma UPS, de forma a aumentar o tempo de funcionamento para servidores de prioridade mais elevada.
Encerramento sequencializado de rede e reiniciação Configure grupos de saída seleccionados para encerrarem e ligarem segundo uma ordem predeterminada (para UPS com grupos de saída comutados).
Disponibilidade
Registo de eventos Identifique a temporização e a sequência de eventos que originam incidentes, através do registo de eventos.
Compatibilidade
Apoio de configuração para UPS com possibilidade de funcionamento em paralelo Reconhece uma configuração de UPS Paralela como um sistema de UPS única no caso de eventos accionáveis (para dispositivos de UPS que têm possibilidade de funcionamento em paralelo).
Configurações de UPS Redundantes Avançadas Monitoriza grupos múltiplos de UPS redundantes; cada um com níveis de redundância configuráveis como N+1, N+2 ou N+3. Ações de encerramento dependem do número de UPS e o nível da redundância em cada configuração de UPS.
Apoio de configuração para UPS redundante Suporta até quatro UPS numa configuração de UPS Redundante. Todas as UPS numa Configuração Redundante têm de pertencer à mesma família de UPS.
Suporte IPv6 Capaz de operar numa rede utilizando o protocolo IPv6
certificações Com certificação VMware Ready e Nutanix Ready.
Compatibilidade de PowerChute Network Shutdown com SO Para saber a versão correcta de software para o seu sistema operativo e processador, ver a tabela de compatibilidade nos Manuais do Utilizador & Guias de Instalação.
Clique aqui para a tabela de compatibilidade do Chute Network Shutdown.
Fácil gestão
Encerramento baseado na rede Comunicações baseadas em rede reduzem a interferências de cabos ao eliminar a necessidade de ligar a UPS e servidores protegidos via cabos em série.
Integração em sistema de gestão de redes Descubra e gira máquinas PowerChute através de SNMP v1 ou v3 para verificar e configurar definições PowerChute. Envie armadilhas SNMP para eventos críticos de UPS, garantindo notificações atempadas.
Assistente de configuração passo a passo Acelera a implementação reduzindo o tempo de instalação e configuração. Permite alterações na configuração mesmo após a configuração inicial.
Ficheiro de configuração INI em texto Permite flexibilidade no arquivo de definições de configuração ou na cópia de definições configuradas de um Agente para outro.
Browser Accessible Visualize a interface do utilizador com um browser. Permite o acesso rápido a partir de qualquer local na rede
Compatibilidade com StruxureWare Data Center Expert Descubra e monitorize agentes PowerChute através de SNMP v1 ou v3. Integre armadilhas SNMP para notificações atempadas de eventos críticos UPS.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar