PowerChute Business Edition

Gestão de UPS, encerramento seguro e relatório da utilização da energia para até 25 servidores e estações de trabalho utilizando ligações série ou USB exclusivas.

O software PowerChute Business Edition proporciona gestão UPS, encerramento seguro do sistema e possibilidades de gestão de energia inovadoras. Se o evento de uma indisponibilidade de alimentação alargada, o encerramento automático progressivo garante que não seja perdida nenhuma informação e que o tempo de recuperação seja minimizado. Relatórios sobre o custo da energia e CO2 proporcionam maior compreensão da energia consumida pelo equipamento de TI permitindo um melhoramento da eficiência energética. Relatórios de avaliação do risco altamente valorizados detectam ameaças potenciais à disponibilidade, enquanto funcionalidades de análise avançada o auxiliam na identificação de causas de problemas potenciais relacionados com a UPS e a alimentação antes de ocorrerem, assegurando a integridade do seu sistema.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto PowerChute Business Edition v10.0.1 Número de Peça SFPCBE1001 TRANSFERÊNCIA
Compatibilidade
Compatível com o sistema de gestão empresarial Efectue a gestão dos dispositivos da APC a partir de um só sistema através do encaminhamento de traps (eventos) de SNMP para o seu sistema de gestão empresarial preferido.
Compatibilidade de PowerChute Business Edition com SO Para saber a versão correcta de software para o seu sistema operativo e processador, ver a tabela de compatibilidade nos Manuais do Utilizador & Guias de Instalação.
Clique aqui para a tabela de compatibilidade da PowerChute Business Edition.
Integração do sistema do diário de ocorrências Grava eventos para o registo do SO NT/2000, permitindo a monitorização da UPS através de ferramentas standard, como, por exemplo, o NetIQ.
Cabo de Interface de Comunicação Informática Os cabos interface em série UPS fornece uma comunicação directa entre as UPS e computadores de secretária, estações de trabalho e servidores.
Protecção
Controlo de grupo de saída Ligue/desligue, reinicie ou encerre grupos de saída seleccionados para evitar mandar técnicos para locais remotos (para UPS com grupos de saída comutados).
Encerramento do sistema operativo Evita a possível corrupção de dados ao efectuar o encerramento ordeiro, não-vigiado pelo operador do sistema operativo e guardar os ficheiros no caso de uma falha de energia prolongada.
Capacidade de agendamento Escolha um horário personalizado para o encerramento e reiniciação de equipamento ligado e de UPS.
Encerramento e reiniciação sequencializados Configure grupos de saída seleccionados para encerrarem e ligarem segundo uma ordem predeterminada (para UPS com grupos de saída comutados).
Separação da carga Desligue grupos de saída seleccionados segundo uma sequência predeterminada para separar equipamento menos crítico e conservar tempo de funcionamento (UPS com grupos de saída comutados).
Energy Management
Custos energéticos configuráveis Custos de energia actualizados à medida que eles alteram de forma a assegurar-se que os seus relatórios de custos de energia são absolutamente precisos
Relatório da utilização da energia Obtenha uma compreensão baseada em factos sobre a utilização da energia por parte do seu equipamento protegido.
Custos energéticos Compreenda o custo de alimentar o seu equipamento protegido.
CO<sub>2</sub> Emissions Reporting Monitorize o impacto ambiental de alimentar o seu equipamento protegido.
Fácil gestão
Registo de eventos Identifique a temporização e a sequência de eventos que originam incidentes, através do registo de eventos.
Ficheiro de comando executar Personalização de acções em resposta aos eventos da alimentação
Gestão Smart-UPS Múltipla Personalize a visão geral do estado da sua UPS para apresentar parâmetros num sistema central como, por exemplo, data da substituição da bateria e tempo de funcionamento restante.
Notificação Seja avisado da ocorrência de problemas para assegurar que as situações cruciais são tratadas atempadamente.
Gestão Inteligente da Bateria Data de substituição da bateria e número do Cartucho da Bateria de Substituição (RBC) disponíveis através da interface do utilizador de software que fornece uma ligação contínua para se encomendar on-line o RBC correcto.
Registos de dados Identifique tendências problemáticas antes de aumentarem ou exporte o registo de dados para análise.
Conveniência
Comunicações seguras O acesso Web seguro via HTTPS, por defeito, garante que a comunicação entre o dispositivo e a interface do cliente não possa ser interpretada.
Initial Set-Up Wizard Permite uma configuração fácil e assegura que o equipamento de TI é protegido o mais rápido possível
Segurança por Palavras-Passe Protecção por password escolhida pelo utilizador.
SMTP Authentication Proteger o suporte do protocolo de transferência de correio para autenticar o e-mail