Cabos de interface

Cabos que disponibilizam ligações exclusivas entre os UPS da APC e computadores de secretária, estações de trabalho e servidores

###############################################################################################################################################################################################################################################################

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto Sinalização simples de cabo de comunicações UPS Número de Peça 940-0020 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Cabo de Comunicações de Sinalização Inteligente UPS Número de Peça 940-0024 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Sinalização Inteligente de Cabo de Comunicações UPS 6'/2m - DB9 a RJ45 Número de Peça AP940-0625A Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Sinalização Inteligente de Cabo de Comunicações UPS 15' / 4,5m - DB9 a RJ45 Número de Peça AP940-1525A Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Sinalização inteligente de cabo de comunicações UPS 15' / 4,5 m Número de Peça AP9804 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Cabo de comunicações da APC para dispositivo de armazenamento Thunder da Hitachi Número de Peça AP9807 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Cabo de Extensão de 15 pés/5 m para utilizar c/ cabo de comunicações UPS Número de Peça AP9815 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Cabo de Comunicações de Sinalização Básica UNIX UPS Número de Peça AP9823 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Cabo de Extensão de Série de Isolamento Número de Peça AP9825 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Isolamento de Cabo de Extensão da UPS 15M Número de Peça AP9825I Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Cabo de Comunicações de Sinalização Simples UPS - USB a RJ45 Número de Peça AP9827 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Oferta de Sinalização de UPS para IBM AS/400 e IBMi (Sistemas de Energia IBM) Número de Peça AP98275 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Cabo de sinalização simples UPS Cisco Unity Express Número de Peça AP9840 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Disponibilidade
Cabo de interface do computador Os cabos interface em série UPS fornece uma comunicação directa entre as UPS e computadores de secretária, estações de trabalho e servidores.
Extension Cable Fornece disponibilidade e fiabilidade para deixar a sua UPS enviar sinais a longas distâncias.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar