Gestão da bateria

Carregamento expedito e gestão remota da bateria para baterias estacionárias

O sistema de gestão de baterias da APC assegura que as suas baterias têm a carga ideal e estão prontas para utilização. Este sistema 1U de montagem em bastidor, acessível pelo browser, combina a monitorização e teste de baterias com carga rápida individual para assegurar o desempenho máximo das baterias. A integração com o seu sistema de gestão de edifícios preferido ou a utilização de um browser proporciona a visibilidade da condição e do estado das baterias. Resolva os problemas das baterias antes que estes afectem a disponibilidade.

Leia mais
Disponibilidade
Carregamento de baterias individuais O carregamento individual suplementar assegura que cada bateria está totalmente carregada e ajuda a impedir o envelhecimento prematuro devido à sobrecarga.
Monitorização de baterias individuais A monitorização da tensão e da corrente garante que as baterias individuais estão prontas para utilização e só são substituídas quando necessário.
Notificação de Falhas A notificação de problemas críticos por correio electrónico/pager ou serviço Trap SNMP (eventos), assegura que as situações críticas são tratadas atempadamente.
Detecção de falhas das baterias Monitoriza alterações de temperatura na sala e em cada bateria individual para a detecção antecipada de instabilidade térmica, curtos-circuitos nas baterias, circuitos abertos e baterias danificadas.
Compatibilidade
Compatibilidade das baterias Baterias VRLA ou líquidas de 2, 4, 8 ou 12v<br>Baterias de níquel-cádmio de 1,2 ou 2,4v (AP9921X)
Fácil gestão
Telnet management Fornece uma sessão telnet simples, SCP ou SSH, para acesso de gestão remota.
LED de estado local Quatro LEDs no painel frontal indicam a existência de problemas nas baterias, no carregador, no ambiente ou na unidade propriamente dita.
Browser Accessible Visualize a interface do utilizador com um browser. Permite o acesso rápido a partir de qualquer local na rede.
Integração com o sistema de gestão do edifício O envio de alarmes e pontos de dados permite-lhe gerir a infra-estrutura crítica do edifício a partir de um único sistema.
Registos de dados Identifique tendências problemáticas antes de aumentarem ou exporte o registo de dados para análise.
Registo de eventos Identifique a temporização e a sequência de eventos que originam incidentes, através do registo de eventos.
Protecção
Password Security Protecção por password escolhida pelo utilizador.
Read-only access A opção só de leitura de utilizador permite partilhar o acesso sem arriscar alterações de configuração não autorizadas aos sistemas.