UPS Industrial

Protecção de alimentação comprovada para aplicações de controlo e ambientes adversos.

A continuidade do controlo do processo é fundamental numa vasta gama de segmentos industriais: Águas/Águas Residuais Biotecnologias / Farmacêutica, Transportes, Produtos Químicos, Indústrias de Alimentos e Bebidas, Semicondutores, Veículos Automóveis, Energias Renováveis. O equipamento utilizado nestes segmentos é frequentemente sujeito a ambientes adversos, incluindo intervalos de temperatura alargados ou características de ar com elevado teor de humidade e de sal. A APC oferece uma gama de soluções UPS para aplicações de controlo industrial, incluindo acessórios de comunicação para E/S do contacto seco Modbus e gestão de rede. Durante uma falha de energia, se o requisito é o encerramento seguro ou a manutenção da integridade dos dados, a solução da APC fornece protecção fiável.

Leia mais
Produtos Número de Peça Autonomia est. (horas, min.)
Produto Smart-UPS RT da APC 5000VA 230V sem SURT007, AP9610, e Baterias de Longa Vida Útil Número de Peça SURT5000XLIX438 Autonomia est. (horas, min.) 3:23 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Adaptabilidade
Design flexível Disponível numa vasta gama de configurações, para se adequar a qualquer ambiente operacional
Baterias Externas Plug and Play Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.
Vários métodos de montagem Permite a padronização de um produto para utilização em diferentes ambientes.
Fácil gestão
Acessório E/S Contacto Seco Opcional Cada Acessório de E/S do Contacto Seco aumenta o número de contactos de entrada em 2 e o de contactos de saída em 1
SmartSlot Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Gestão inteligente das baterias Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
LED Indicators Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Disponibilidade
Condicionamento de alimentação Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Larga gama de tensões de entrada Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.
Teste automático O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Com capacidade de arranque a frio Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Facil utilização
Suporte Técnico Os nossos engenheiros de apoio técnico experientes estão disponíveis para responder as suas perguntas, descansando-o, pois sabe que tem a a ajuda necessária sempre que precisar.
Baterias substituíveis durante o funcionamento Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Baterias substituíveis pelo utilizador Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)