Implementação Global

Protecção de alimentação eficiente e inteligente permitindo a implementação em várias regiões.

No ambiente de negócios moderno, as empresas lutam por oferecerem soluções padronizadas que podem ser implementadas globalmente. Com as várias tensões utilizadas por todo o mundo, esta pode ser desafiadora. A APC by Schneider Electric oferece produtos de protecção de alimentação para o ajudar a lidar com estes desafios. De produtos 230 VCA aprovados pela UL a UPSs com entrada de 100-240 VCA verdadeiramente universais, estes produtos de UPS oferecem uma solução perfeita para a implementação em qualquer parte do mundo.

Leia mais
Facil utilização
Instalação fácil A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.
Baterias substituíveis pelo utilizador Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Suporte Técnico Os nossos engenheiros de apoio técnico experientes estão disponíveis para responder as suas perguntas, descansando-o, pois sabe que tem a a ajuda necessária sempre que precisar.
Baterias substituíveis durante o funcionamento Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Fácil gestão
Ligação por Interface Série Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
SmartSlot Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
LED Indicators Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Gestão inteligente das baterias Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Disponibilidade
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Condicionamento de alimentação Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Teste automático O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Saída de onda sinusoidal pura na bateria Simula alimentação de rede para proporcionar o nível mais alto de compatibilidade para servidores PFC (factor de alimentação corrigido) activos e sistemas electrónicos sensíveis.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar