Symmetra

Protecção de alimentação on-line altamente disponível, redundante e de conversão dupla

Concebida para fornecer o nível o mais elevado possível de continuidade da actividade, a arquitectura modular e redundante da Symmetra pode escalar alimentação e tempo de funcionamento à medida que a exigência aumenta ou quando são necessários níveis mais altos de disponibilidade. As capacidade de gestão da rede possibilita actualizações, em tempo real, do estado da UPS e de condições ambientais. A bateria substituível pelo utilizador e em funcionamento, assim como os módulos de inteligência, permitem um MTTR reduzido e a facilidade de manutenção. A concepção modular da Symmetra proporciona alimentação redundante numa estrutura única para aplicações empresariais críticas em salas de servidores e armários de rede.

Leia mais
Produtos Número de Peça Autonomia est. (horas, min.)
Produto Symmetra LX 12kVA Escalável 16kVA da APC N+1 para Torre, 220/230/240V ou 380/400/415V Número de Peça SYA12K16I Autonomia est. (horas, min.) 2:27 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra LX 12kVA Escalável para 16kVA da APC N+1 para Torre de Funcionamento Ext., 220/230/240V ou 380/400/415V Número de Peça SYA12K16IXR Autonomia est. (horas, min.) 8:17 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra LX 12kVA Escalável para 16kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V Número de Peça SYA12K16RMI Autonomia est. (horas, min.) 2:27 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra LX 16kVA Escalável 16kVA da APC N+1 Torre, 220/230/240V ou 380/400/415V Número de Peça SYA16K16I Autonomia est. (horas, min.) 3:01 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra LX 16kVA Escalável para 16kVA da APC N+1 para Torre de Funcionamento Ext., 220/230/240V ou 380/400/415V Número de Peça SYA16K16IXR Autonomia est. (horas, min.) 7:25 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra LX 16kVA Escalável para 16kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V Número de Peça SYA16K16RMI Autonomia est. (horas, min.) 3:01 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra LX 4kVA Escalonável para 8kVA da APC N+1, 220/230/240V ou 380/400/415V Número de Peça SYA4K8I Autonomia est. (horas, min.) 0:54 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra LX 4kVA Escalável para 8kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V Número de Peça SYA4K8RMI Autonomia est. (horas, min.) 0:54 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra LX 8kVA Escalável 16kVA da APC N+1 para Torre, 220/230/240V ou 480/400/415V Número de Peça SYA8K16I Autonomia est. (horas, min.) 1:45 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra LX 8kVA Escalável para 16kVA da APC N+1 para Torre de Funcionamento Ext., 220/230/240V ou 380/400/415V Número de Peça SYA8K16IXR Autonomia est. (horas, min.) 9:23 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra LX 8kVA Escalável para 16kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V Número de Peça SYA8K16RMI Autonomia est. (horas, min.) 1:45 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra LX 8kVA Escalonável 8kVA da APC N+1 Torre, 220/230/240V ou 380/400/415V Número de Peça SYA8K8I Autonomia est. (horas, min.) 1:45 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra LX 8kVA Escalável para 8kVA da APC N+1 para Montagem em bastidor, 220/230/240V ou 380/400/415V Número de Peça SYA8K8RMI Autonomia est. (horas, min.) 1:45 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Painel lateral esquerdo Symmetra LX 19U da APC Número de Peça SYAFSU10L Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Painel lateral direito Symmetra LX 19U da APC Número de Peça SYAFSU10R Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Painel lateral direito Symmetra LX 32U da APC Número de Peça SYAFSU12R Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Módulo eletrónico de base Symmetra LX da APC- 230V Número de Peça SYAFSU13I Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Bandeja de cablagem de Entrada/Saída Symmetra LX da APC-230V Número de Peça SYAFSU14I Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Placa de Comunicações Symmetra LX da APC Número de Peça SYAFSU15 Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Porta de substituição Symmetra LX 13U da APC Número de Peça SYAFSU2 Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Porta de substituição Symmetra LX 32U da APC Número de Peça SYAFSU5 Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Kit de rodas- frontal esquerdo, traseiro direito Symmetra LX da APC Número de Peça SYAFSU6 Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Kit de rodas- frontal direito, traseiro esquerdo Symmetra LX da APC Número de Peça SYAFSU7 Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Painel superior Symmetra LX da APC Número de Peça SYAFSU8 Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Painel lateral esquerdo Symmetra LX 13U da APC Número de Peça SYAFSU9L Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Painel lateral direito Symmetra LX 13U da APC Número de Peça SYAFSU9R Autonomia est. (horas, min.)--- Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra RM 2kVA Escalonável para 6kVA da APC N+1 220-240V Número de Peça SYH2K6RMI Autonomia est. (horas, min.) 0:37 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra RM 4kVA Escalonável para 6kVA da APC N+1 220-240V Número de Peça SYH4K6RMI Autonomia est. (horas, min.) 1:16 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Symmetra RM 6kVA Escalonável para 6kVA da APC N+1 220-240V Número de Peça SYH6K6RMI Autonomia est. (horas, min.) 1:49 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Escalabilidade
Capacidade de alimentação dimensionável Reduz imediatamente os custos de sobredimensionamento da UPS permiting rápidas actualizações posteriormente.
Tempo de funcionamento escalonável Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
Baterias Externas Plug and Play Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.
Painel de distribuição da alimentação substituíveis no local Garante a compatibilidade com equipamentos com diferentes tipos de ficha
Frequência programável Garante a compatibilidade com diferentes frequências de entrada.
Disponibilidade
Módulos de alimentação ligados em paralelo Melhora a disponibilidade através da permissão imediata de uma recuperação contínua de falhas de módulos isolados.
Módulos de bateria ligados em paralelo Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.
Módulos de alimentação substituíveis Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido durante a substituição de Módulos de Alimentação.
Baterias substituíveis durante o funcionamento Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Ligação directa interna automática Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Concepção modular Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Módulos de Memória Redundantes Fornece maior disponibilidade às cargas ligadas à UPS através de caminhos de ligações redundantes para as funções críticas da UPS.
Módulos de memória substituíveis Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido durante a substituição de Módulos de Memória.
Configurável para redundância interna N+1 Fornece uma elevada disponibilidade por redundância permitindo uma configuração com um ou mais Módulos de Alimentação do que é necessário para suportar a carga ligada.
Facil utilização
Alarmes acústicos Permite-lhe saber, ativamente, se a unidade está em bateria, se a bateria está fraca ou se existe uma condição de sobrecarga.
Módulos de memória substituíveis pelo utilizador Permite actualizações simples e substituição dos Módulos de Memória.
Módulos de alimentação substituíveis pelo utilizador Permite actualizações simples e substituição dos Módulos de Alimentação.
Baterias substituíveis pelo utilizador Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Notificação de bateria desligada Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Teste automático O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Notificação de previsão de falhas Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Protecção
Entidade de Segurança Aprovada Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Condicionamento de alimentação Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Regulação da frequência e da tensão Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Correção do Fator de Potência de Entrada Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Disjuntores reinicializáveis Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Com capacidade de arranque a frio Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Compatível com gerador Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas em caso de falha de energia prolongada
Fácil gestão
Baterias externas de fácil gestão Reduz a necessidade de assistência de manutenção preventiva através da monitorização da saúde e estado das baterias externas e o respectivo tempo de funcionamento esperado.
Network manageable Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Compatível com InfraStruXure Manager Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.
Ecrã LCD Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
Gestão inteligente das baterias Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
SmartSlot Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.