Smart-UPS VT

Protecção de alimentação trifásica e eficaz contra períodos de inactividade e perda de dados para aplicações de missão crítica.

Smart-UPS VT oferece uma protecção de alimentação centralizada trifásica com a fiabilidade da premiada família Smart-UPS. Ideal para pequenos centros de dados, grandes lojas retalhistas, escritórios regionais e exigências de densidade de potência, o Smart-UPS VT incluem bypass de entrada duplas, automáticos e de manutenção, e autonomia escalonáveis com baterias substituíveis em funcionamento para disponibilidade aumentada. A versão montada em bastidor maximiza o valioso espaço do solo ao incorporar UPS, distribuição de alimentação e capacidade adicional de bateria num único bastidor. Baixo custo de posse é conseguido através da melhor eficiência da classe e na redução da classificação da infra-estrutura eléctrica -- cabos, transformadores e geradores -- devido à característica Soft Start do Smart-UPS VT. A Placa de gestão de rede APC com monitorização de temperatura proporciona a monitorização e gestão à distância através de uma simples interface Web/SNMP e proporciona integração com o InfraStruXure Manager. A aptidão ao serviço é geralmente aumentada por baterias substituíveis pelo utilizador, estruturas geríveis de extensão de autonomia e serviços incluídos de colocação em funcionamento e garantia standard no local. Todas estas características tornam o Smart-UPS VT a mais fácil UPS da sua classe em instalar, gerir e manter.

Leia mais
Produtos Número de Peça Autonomia est. (horas, min.) Compare
Produto Quadro Vazio para Baterias Smart-UPS VT da APC, 10-40kVA 400V para Montagem no Chão Número de Peça SUVTEFBAT10K40H Autonomia est. (horas, min.)---
How to buy
Produto Quadro Vazio para Transformador Smart-UPS VT da APC, 10-40kVA 400V para Montagem no Chão Número de Peça SUVTEFXFM10K40H Autonomia est. (horas, min.)---
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 10kVA 400V, c/1 Mód. de Bat. Exp. a 2, Arranque 5X8, Bypass Manut. Int., Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP10KH1B2S Autonomia est. (horas, min.) 0:18
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 10kVA 400V c/1 Mód. da Bat. Exp. a 4, Arranque 5X8, Bypass Manut. Int., Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP10KH1B4S Autonomia est. (horas, min.) 0:18
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 10kVA 400V c/2 Mód. da Bat., Arranque 5X8, Bypass de Manut. Int., Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP10KH2B2S Autonomia est. (horas, min.) 0:46
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 10kVA 400V da APC c/2 Mód. da Bat. Exp. a 4, Arranque 5X8, Bypass Manut. Int., Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP10KH2B4S Autonomia est. (horas, min.) 0:46
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 10kVA 400V da APC c/3 Mód. da Bat. Ext. a 4, Arranque 5X8, Bypass Manut. Int., Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP10KH3B4S Autonomia est. (horas, min.) 1:17
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 10kVA 400V c/4 Mód. da Bat., Arranque 5X8, Bypass Manut. Int., Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP10KH4B4S Autonomia est. (horas, min.) 1:50
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 10kVA 400V, c/Arranque 5X8, Bypass de Manutenção Interno & Capacidade de Funcionamento em Paralelo Número de Peça SUVTP10KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 15kVA 400V c/2 Mód. da Bat., Arranque 5X8, Bypass de Manut. Int., Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP15KH2B2S Autonomia est. (horas, min.) 0:45
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 15kVA 400V da APC c/2 Mód. da Bat. Exp. a 4, Arranque 5X8, Bypass Manut. Int., Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP15KH2B4S Autonomia est. (horas, min.) 0:45
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 15kVA 400V da APC c/3 Mód. da Bat. Exp. a 4, Arranque 5X8, Bypass Manut. Int., Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP15KH3B4S Autonomia est. (horas, min.) 1:16
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 15kVA 400V c/4 Mód. da Bat., Arranque 5X8, Bypass Manut. Int., Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP15KH4B4S Autonomia est. (horas, min.) 1:47
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 15kVA 400V , c/Arranque 5X8, Bypass de Manutenção Interno & Capacidade de Funcionamento em Paralelo Número de Peça SUVTP15KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 20kVA 400V c/2 Mód. da Bat., Arranque 5X8, Bypass de Manut. Int., Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP20KH2B2S Autonomia est. (horas, min.) 0:45
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 20kVA 400V da APC c/2 Mód. da Bat. Exp. a 4, Arranque 5X8, Bypass Manut. Int., Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP20KH2B4S Autonomia est. (horas, min.) 0:45
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 20kVA 400V da APC c/3 Mód. da Bat. Exp. a 4, Arranque 5X8, Bypass Manut. Int., Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP20KH3B4S Autonomia est. (horas, min.) 1:16
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 20kVA 400V c/4 Mód. da Bat., Arranque 5X8, Bypass Manut. Interno, Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP20KH4B4S Autonomia est. (horas, min.) 1:47
How to buy
Produto Smart-UPS VT 20kVA 400V da APC, c/ Arranque 5X8, Bypass de Manutenção Interno & Capacidade de Funcionamento em Paralelo Número de Peça SUVTP20KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 30kVA 400V da APC c/3 Mód. da Bat. Exp. a 4, Arranque 5X8, Bypass Manut. Int., Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP30KH3B4S Autonomia est. (horas, min.) 1:13
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 30kVA 400V c/4 Mód. da Bat., Arranque 5X8, Bypass Manut. Interno, Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP30KH4B4S Autonomia est. (horas, min.) 1:43
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 30kVA 400V, c/Arranque 5X8, Bypass de Manutenção Interno & Capacidade de Funcionamento em Paralelo Número de Peça SUVTP30KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC 40kVA 400V c/4 Mód. da Bat., Arranque 5X8, Bypass Manut. Interno, Capacidade de Func. em Paralelo Número de Peça SUVTP40KH4B4S Autonomia est. (horas, min.) 1:45
How to buy
Produto Smart-UPS VT 40kVA 400V da APC, c/Arranque 5X8, Bypass de Manutenção Interno & Capacidade de Funcionamento em Paralelo Número de Peça SUVTP40KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC montada em bastidor 30kVA 400V c/3 mód. bat. exp. a 5, c/PDU & arranque Número de Peça SUVTR30KH3B5S Autonomia est. (horas, min.) 1:13
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC montada em bastidor 30kVA 400V c/4 mód. bat. exp. a 5, c/PDU & arranque Número de Peça SUVTR30KH4B5S Autonomia est. (horas, min.) 1:43
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC montada em bastidor 30kVA 400V c/5 mód. bat., c/PDU & arranque Número de Peça SUVTR30KH5B5S Autonomia est. (horas, min.) 2:17
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC montada em bastidor 30kVA 400V c/PDU & arranque Número de Peça SUVTR30KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC montada em bastidor 40kVA 400V c/4 mód. bat. exp. a 5, c/PDU & arranque Número de Peça SUVTR40KH4B5S Autonomia est. (horas, min.) 1:45
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC montada em bastidor 40kVA 400V c/5 mód. bat., c/PDU & arranque Número de Peça SUVTR40KH5B5S Autonomia est. (horas, min.) 2:17
How to buy
Produto Smart-UPS VT da APC montada em bastidor 40kVA 400V c/PDU & arranque Número de Peça SUVTR40KHS Autonomia est. (horas, min.) N/A
How to buy
Facil utilização
Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
Fornecido com os módulos instalados Permite a pré-instalação de testes e estado da UPS e uma instalação mais rápida.
Concepção modular Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Teste automático O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Fácil gestão
Indicadores de estado LED Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Frequência programável Garante a compatibilidade com diferentes frequências de entrada.
Alarmes acústicos Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Ecrã LCD Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
Compatível com InfraStruXure Manager Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.
Network manageable Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
SmartSlot Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Custo total de propriedade
Gestão inteligente das baterias Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Ligação directa para manutenção manual Reduz os custos de instalação através da eliminação da necessidade de um bypass mecânico externo.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Correção do Fator de Potência de Entrada Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Protecção
Entidade de Segurança Aprovada Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Com capacidade de arranque a frio Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Regulação da frequência e da tensão Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Disponibilidade
Tempo de funcionamento escalonável Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
Entrada dupla de energia Aumenta a disponibilidade permitindo que a UPS seja ligada a duas fontes de alimentação separadas.
Ligação directa interna automática Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Compatível com gerador Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Módulos de bateria ligados em paralelo Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.
Sustentabilidade
Código de Conduta Europeu para UPS Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes