Galaxy 7000

Protecção de alimentação trifásica de alto desempenho com grande adaptabilidade para cumprir os requisitos de centros de dados médios a grandes, edifícios e ambientes de missão crítica

A MGE Galaxy 7000 é a última novidade da gama UPS Galaxy, fornecendo soluções de potência protegidas a centros de dados de média a grande dimensão, indústria, edifícios, ambientes críticos e ligações à terra. Graças ao design robusto do seu retificador/inversor IGBT, a Galaxy 7000 é flexível/adaptável para a operação com qualquer tipo de carga (indutiva, capacitiva). Este sistema de UPS sem transformador maximiza a eficiência do sistema até 94,5%, mantendo os custos de funcionamento a um nível baixo (poupanças energéticas) e fornecendo, ao mesmo tempo, máxima qualidade de alimentação a cargas de missão crítica. Adicionalmente, ao seu elevado nível de eficiência, a Galaxy 7000 oferece também o ECO Mode com uma eficiência de até 99% para sistemas individuais e paralelos e o Efficiency Booster Mode (modo de otimização da eficiência) para instalações paralelas, que ajudará a poupar mais energia. A Galaxy 7000 inclui funcionalidades como módulos paralelos/redundantes N+ 1 com diversas opções, incluindo: comutador estático redundante isolado, paralelo integrado e centralizado, fazendo da Galaxy 7000 uma líder entre as arquiteturas de elevada disponibilidade para ambientes de missão crítica, incluindo a funcionalidade Smart Power Test (SPoT) que ajuda a reduzir os custos totais do sistema, eliminando a necessidade de um banco de carga adicional. Facilidade de instalação e manutenção é a base da conceção desta nova UPS que conta apenas com ligações elétricas frontais e componentes totalmente acessíveis para efeitos de manutenção. A Galaxy 7000 inclui soluções de UPS adicionais, tais como: caixas de sincronização de bus, estruturas IP32, proteção backfeed, capacidades de conversão de frequência e soluções de bateria flexíveis e alargadas, incluindo VRLA, NiCad, armários de bypass de manutenção externos, e engrenagem paralela. As interfaces Galaxy 7000 versáteis com os protocolos de comunicação universal líderes da indústria e incorpora protocolo SNMP, J-Bus/ModBus e RS485 permitindo uma fácil adaptação por interface à maior parte dos dispositivos. Os serviços disponibilizados pela Galaxy 7000 incluem o arranque, a manutenção preventiva, um rápido tempo de resposta e pacotes de serviços abrangentes, concebidos para garantirem uma manutenção do sistema isenta de problemas.

Leia mais
Sustentabilidade
Código de Conduta Europeu para UPS Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes
Fácil gestão
Capacidade de gestão de rede Interfaces de gestão de rede completos, que oferecem uma gestão padrão através de Web, SNMP e Telnet.
Disponibilidade
Arquitectura de elevada disponibilidade Diferentes modos de funcionamento : estado de espera a quente, paralelo integrado, ou comutador estático centralizado para módulos múltiplos, conduzindo a arquitecturas de disponibilidade
Economia
Potência nominal máxima com valores correspondentes de kW e kVA Reduz o custo através da eliminação da necessidade de uma UPS sobredimensionada para cargas com Factor de Potência Corrigido (PFC).
Modo ECO Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
Características Eléctricas Avançadas Excelente condicionamento de potência, distorção harmónica muito baixa graças ao rectificador IGBT, correcção do factor de potência de entrada, e elevada eficiência
Compatibilidade
Compatível com a solução de bateria de iões de lítio da Schneider Electric Reduz a pegada do sistema, o seu peso, requisitos de arrefecimento e manutenção e o custo total de propriedade, oferece o dobro do tempo de vida das baterias VRLA, e melhora a previsibilidade e a capacidade de gestão do armazenamento de cópias de segurança.
Clique aqui para obter mais informações.
Sincronização de saída para fonte externa A UPS pode ser sincronizada com qualquer outra fonte independente, para utilização dos comutadores de transferência estática a jusante.
Parallel capability Podem ser colocadas várias unidades em paralelo para cumprir a potência instalada e os requisitos de redundância