Data Center e Nobreaks Trifásicos

Proteção de alimentação trifásica, que resolve os desafios energéticos de hoje enquanto define os padrões de qualidade e inovação com soluções totalmente integradas para redes empresariais, centros de dados, sistemas críticos para os negócios e processos industriais/de fabrico.



 
A Galaxy VX UPS é uma extensão altamente eficiente, escalável e flexível das soluções da série Galaxy V da Schneider Electric para centros de dados e aplicações industriais. O Galaxy VX apresenta características inovadoras, incluindo inversores de nível 4 patenteados e modo ECOnversion, para diminuir os custos de energia e fazer face às exigências mutantes do negócio. O Galaxy VX fornece redundância N+1 à capacidade máxima e oferece excelente qualidade energética em ambientes elétricos exigentes, com uma janela de tensão de entrada alargada, resistência a curto-circuito de 100kAIC, robusta capacidade de sobrecarga e entrada com fator de potência corrigido, que elimina o sobredimensionamento de equipamento a montante. O Galaxy VX também se liga a sistemas de monitorização das instalações, como a solução StruxureWare para Centros de Dados, da Schneider Electric. O Galaxy VX possui um ecrã tátil, entradas de cabos pelas partes superior e inferior, total acesso de serviço pela frente, sem necessidade de espaço livre na parte traseira, Smart Power Test (SPoT) e serviço Start-Up para uma instalação eficiente. Com apoio para soluções de bateria tradicionais, bem como para soluções de iões de lítio e de armazenamento de energia por volante de inércia, o Galaxy VX proporciona o desempenho e a flexibilidade exigidos pelos grandes centros de dados e aplicações críticas atuais.
Leia mais
A Galaxy VM é um componente chave totalmente integrado na solução de gestão energia da Schneider para centros de dados e aplicações industriais. A Galaxy VM implementa a mais recente tecnologia para reduzir os custos energéticos através de níveis de eficiência muito elevados e do recente e inovador modo ECOnversion. A Galaxy VM integra-se facilmente na sua rede elétrica utilizando desempenhos elétricos de última geração como, por exemplo, a faixa de tensão de entrada muito ampla, a grande capacidade de sobrecarga e de curto-circuito e a proteção back feed integrada fornecendo energia elétrica de excelente qualidade. A Galaxy VM altamente compacta também se integra nos sistemas de monitorização das suas instalações e requisitos de redes inteligentes e oferece flexibilidade de armazenamento de energia tradicional e modular, que permite adaptar a solução às suas necessidades específicas. A Galaxy VM dispõe de entrada de cabo superior e inferior, sem necessidade de um armário lateral adicional, total acesso de serviço pela frente, parte traseira para instalação na parede e serviço de arranque incluído, tornando-a numa das UPS mais fáceis de implementar, instalar e manter.
Leia mais
A MGE Galaxy 7000 é a última novidade da gama UPS Galaxy, fornecendo soluções de potência protegidas a centros de dados de média a grande dimensão, indústria, edifícios, ambientes críticos e ligações à terra. Graças ao design robusto do seu retificador/inversor IGBT, a Galaxy 7000 é flexível/adaptável para a operação com qualquer tipo de carga (indutiva, capacitiva). Este sistema de UPS sem transformador maximiza a eficiência do sistema até 94,5%, mantendo os custos de funcionamento a um nível baixo (poupanças energéticas) e fornecendo, ao mesmo tempo, máxima qualidade de alimentação a cargas de missão crítica. Adicionalmente, ao seu elevado nível de eficiência, a Galaxy 7000 oferece também o ECO Mode com uma eficiência de até 99% para sistemas individuais e paralelos e o Efficiency Booster Mode (modo de otimização da eficiência) para instalações paralelas, que ajudará a poupar mais energia. A Galaxy 7000 inclui funcionalidades como módulos paralelos/redundantes N+ 1 com diversas opções, incluindo: comutador estático redundante isolado, paralelo integrado e centralizado, fazendo da Galaxy 7000 uma líder entre as arquiteturas de elevada disponibilidade para ambientes de missão crítica, incluindo a funcionalidade Smart Power Test (SPoT) que ajuda a reduzir os custos totais do sistema, eliminando a necessidade de um banco de carga adicional. Facilidade de instalação e manutenção é a base da conceção desta nova UPS que conta apenas com ligações elétricas frontais e componentes totalmente acessíveis para efeitos de manutenção. A Galaxy 7000 inclui soluções de UPS adicionais, tais como: caixas de sincronização de bus, estruturas IP32, proteção backfeed, capacidades de conversão de frequência e soluções de bateria flexíveis e alargadas, incluindo VRLA, NiCad, armários de bypass de manutenção externos, e engrenagem paralela. As interfaces Galaxy 7000 versáteis com os protocolos de comunicação universal líderes da indústria e incorpora protocolo SNMP, J-Bus/ModBus e RS485 permitindo uma fácil adaptação por interface à maior parte dos dispositivos. Os serviços disponibilizados pela Galaxy 7000 incluem o arranque, a manutenção preventiva, um rápido tempo de resposta e pacotes de serviços abrangentes, concebidos para garantirem uma manutenção do sistema isenta de problemas.
Leia mais
A MGE Galaxy 5000 oferece tecnologia que aumenta o desempenho e a fiabilidade. A tecnologia online isola e protege completamente contra todos os distúrbios da qualidade de alimentação. A gestão de harmónicos a montante permite uma instalação amiga do gerador e configurações flexíveis, até para as concepções mais exigentes. A MGE Galaxy 5000 oferece características tais como a possibilidade de ligar em paralelo a capacidade e a redundância, acesso frontal completo, arranque incluído para uma manutenção rápida, visor gráfico amigo do utilizador com opções de linguagem múltipla e SNMP com opções de gestão de energia baseadas na rede. Todas estas características fazem com que a Galaxy 5000 seja uma das UPSs mais simples de se gerir e manter.
Leia mais
O MGE Galaxy 5500 é o sistema de UPS avançado mais recente, que aumenta o desempenho e a fiabilidade que os clientes da APC reconhecem e apreciam. A tecnologia online isola e protege completamente contra todos os distúrbios da qualidade de alimentação, mesmo nos ambientes mais exigentes. A alta eficiência nos modos de conversão dupla ou ECO poupa preciosos custos de energia e uma vasta gama de opções permite ao MGE Galaxy 5500 ser altamente eficiente em qualquer aplicação. Os desempenhos eléctricos na saída estão absolutamente em linha com as mais actuais necessidades de carga, o que inclui a gestão de harmónicos a montante para uma instalação amiga do gerador e configurações flexíveis, graças à vasta gama de opções integradas e equipamento auxiliar. O acesso frontal completo permite poupar espaço, visor gráfico amigo do utilizador com opções em vários idiomas e um SNMP com cartão de gestão de energia baseado na rede, tudo incluído de série. Todas estas características fazem com que a Galaxy 5500 seja uma das UPS mais simples de se gerir e manter.
Leia mais
A MGE Galaxy 3500 oferece uma protecção de alimentação trifásica centralizada com a fiabilidade da família de produtos MGE. Ideal para ambientes comerciais e técnicos, assim como aplicações industriais, a MGE Galaxy 3500 inclui entradas duplas, bypasses automáticos e de manutenção e funcionamento escalável com baterias de troca a quente para uma disponibilidade aumentada. A capacidade paralela para redundância e capacidade, novos painéis de bypass opcionais e pista de arrasto alargada de quadros de bateria proporcionam uma flexibilidade aumentada. O baixo custo de propriedade é alcançado através da melhor eficácia e a redução em termos de taxa de infra-estrutura eléctrica, tais como fios eléctricos, transformadores e geradores. A placa de gestão de rede integrada com monitorização de temperatura oferece monitorização e gestão remotas através de uma interface Web/SNMP simples. A facilidade de manutenção é grandemente melhorada através das baterias que podem ser substituídas pelo utilizador, manutenção através do acesso frontal e serviço de arranque para uma configurabilidade maximizada. Todas estas características fazem com que a MGE Galaxy 3500 seja a UPS mais simples na sua classe de se instalar, gerir e manter.
Leia mais
A MGE Galaxy 300 proporciona uma solução simplificada e fiável para proteger centros de dados pequenos, edifícios comerciais e instalações técnicas. A tecnologia de conversão dupla online fornece isolamento real entre entrada e saída e um tempo de transferência nulo. Até 30 minutos de reserva com bateria integrada, bypass mecânico interno e capacidade de ligação em paralelo que permitem níveis mais elevados de disponibilidade. A capacidade de gestão/monitorização remota e local é conseguida através de uma interface web/SNMP simples e um ecrã amigo do utilizador disponível em 14 idiomas. Para uma distribuição conveniente da alimentação estão disponíveis tanto a configuração de fase três para três (3:3) como a de três para uma (3:1). A facilidade de serviço é grandemente melhorada através do acesso ao painel frontal, facilitando a manutenção em espaços pequenos. Todas estas características, juntamente com o serviço de garantia de Iniciação e No Local incluído, tornam a Galaxy 300 a UPS da sua classe mais fácil de instalar, gerir e manter.
Leia mais
O APC Symmetra PX é um sistema de protecção de alimentação de alta qualidade, redundante e escalonável concebido para de um modo custo efectivo fornecer elevados níveis de disponibilidade. Integrando-se sem dificuldades nos centros de dados concebidos segundo o estado de arte actual, o Symmetra PX é um verdadeiro sistema modular. Composto por módulos dedicados e redundantes -- alimentação, inteligência, bateria e derivação, todos combinados num design com fácil e eficiente aptidão ao serviço, esta arquitectura pode adaptar-se conforme a procura de alimentação e autonomia cresce ou conforme maiores níveis de disponibilidade são exigidos. O Symmetra PX serve como motor que conduz os sistemas APC InfraStruXure® de centros de dados pequenos e médios, podem também alimentar "zonas" individuais de centros de dados maiores. Altamente gerível, o Symmetra PX tem capacidades de autodiagnóstico e módulos normalizados que mitigam o risco de erro humano que resulta numa aumentada fiabilidade geral do centro de dados.
Leia mais
A Easy UPS 3S da Schneider Electric fornece estabilidade da energia com especificações elétricas robustas e desempenho duradouro para assegurar a continuidade da sua atividade. Desenvolvida para uma instalação rápida e simples no centro de dados ou na sala elétrica, esta UPS compatível com EcoStruxure é caraterizada por um amplo intervalo de temperaturas de funcionamento e proteção forte contra sobrecarga, tudo isto sem deixar de ser leve e compacta. Com esta combinação excecional de baixo Custo Total de Propriedade, especificações competitivas e facilidade de instalação, utilização e serviço, a Easy UPS 3S da Schneider Electric é a solução simples para a continuidade da sua atividade. A Schneider Electric recomenda a compra de Serviço Start-Up a fim de otimizar o desempenho, a qualidade e a segurança do seu sistema.
Leia mais
Smart-UPS VT oferece uma protecção de alimentação centralizada trifásica com a fiabilidade da premiada família Smart-UPS. Ideal para pequenos centros de dados, grandes lojas retalhistas, escritórios regionais e exigências de densidade de potência, o Smart-UPS VT incluem bypass de entrada duplas, automáticos e de manutenção, e autonomia escalonáveis com baterias substituíveis em funcionamento para disponibilidade aumentada. A versão montada em bastidor maximiza o valioso espaço do solo ao incorporar UPS, distribuição de alimentação e capacidade adicional de bateria num único bastidor. Baixo custo de posse é conseguido através da melhor eficiência da classe e na redução da classificação da infra-estrutura eléctrica -- cabos, transformadores e geradores -- devido à característica Soft Start do Smart-UPS VT. A Placa de gestão de rede APC com monitorização de temperatura proporciona a monitorização e gestão à distância através de uma simples interface Web/SNMP e proporciona integração com o InfraStruXure Manager. A aptidão ao serviço é geralmente aumentada por baterias substituíveis pelo utilizador, estruturas geríveis de extensão de autonomia e serviços incluídos de colocação em funcionamento e garantia standard no local. Todas estas características tornam o Smart-UPS VT a mais fácil UPS da sua classe em instalar, gerir e manter.
Leia mais
A UPS trifásica Gutor PXC (3:3 e 3:1) é a primeira UPS padronizada totalmente industrial para ambientes adversos, altamente compacta. A Gutor PXC trabalha facilmente com os sistemas de monitorização das suas instalações e oferece opções de conceção totalmente industrial, elevada classe de alta proteção padrão (IP 42), bem como conceção antissísmica para 1g e um grande intervalo de temperatura, entre -10 e +55 °C. Também possui entradas de cabos pelas partes superior e inferior e uma opção de transformador de isolamento totalmente integrado. Com total acesso de serviço pela frente e parte traseira para instalação na parede; a Gutor PXC é uma das UPS mais simples da sua categoria em termos de implementação, instalação e manutenção.
Leia mais
A MGE Galaxy PW oferece uma protecção de alimentação trifásica tradicional com a fiabilidade da família de produtos MGE. Ideal para centros de dados pequenos a médios, instalações e transporte, a MGE Galaxy PW oferece uma tecnologia online de dupla conversão para um isolamento totalmente eficaz entre a entrada e a saída. A disponibilidade é alcançada através da transferência imediata de cargas críticas. A capacidade de gestão é alcançada através da Placa de Gestão Via Rede que disponibiliza monitorização e gestão remota. A facilidade de manutenção é grandemente melhorada através do acesso ao painel frontal e inclui serviços de garantia no local para empresas em fase de arranque e normais. Todas estas características fazem com que a MGE Galaxy PW seja, na sua classe, a UPS mais simples de se gerir e manter.
Leia mais