Ficha de Alimentação de UPS

Acessório UPS simples e prático para adaptar tomadas IEC a tomadas locais.

A Ficha de Alimentação de UPS da APC by Schneider Electric garante uma conversão segura de uma tomada UPS IEC a tomadas locais, proporcionando conforto e fiabilidade quando mais precisa delas. Testada para assegurar um funcionamento perfeito da UPS, as suas características principais incluem um interruptor de alimentação com disjuntor integrado para proteção adicional e design para montagem na parede. Também está disponível um conector IEC de bloqueio para garantir uma ligação mais segura entre a UPS e a Ficha de Alimentação, evitando uma desconexão acidental.

Leia mais
Conveniência
Orifícios para montagem na parede Permitem flexibilidade para instalação em locais apertados e montagem na parede ou outras superfícies.
Protecção
Interruptor de alimentação integrado e disjuntor reinicializável Fornece alimentação de energia elétrica a todas as tomadas e proteção extra contra sobrecargas
Características
Interruptor de alimentação integrado e disjuntor reinicializável Fornece alimentação de energia elétrica a todas as tomadas e proteção extra contra sobrecargas
Obturador de segurança para crianças Protege os utilizadores contra o contacto acidental com saídas não utilizadas.
Orifícios para montagem na parede Permitem flexibilidade para instalação em locais apertados e montagem na parede ou outras superfícies.
Segurança
Obturador de segurança para crianças Protege os utilizadores contra o contacto acidental com saídas não utilizadas.