UPS EASY

UPS de grande valor com bateria de emergência e proteção contra picos de tensão para materiais eletrónicos e computadores

Para nossos clientes domésticos e de pequenos escritórios, a APC by Schneider Electric oferece uma nova categoria de no-breaks projetados para as necessidades essenciais de proteção de energia, mesmo nas condições de energia mais instáveis, introduzindo o Easy UPS da APC. O APC Easy UPS é um no-break versátil desenvolvido para lidar com condições de energia inconsistentes, ao mesmo tempo em que oferece a qualidade de milhões de profissionais em todo o mundo.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto EASY UPS BV da APC 1000VA, AVR, saída IEC, 230V Número de Peça BV1000I Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto EASY UPS BV da APC 1000VA, AVR, saída Schuko, 230V Número de Peça BV1000I-GR Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto EASY UPS BV da APC 1000VA, AVR, saída universal, 230V Número de Peça BV1000I-MS Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto EASY UPS BV da APC 500VA, AVR, saída IEC, 230V Número de Peça BV500I Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto EASY UPS BV da APC 500VA, AVR, saída Schuko, 230V Número de Peça BV500I-GR Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto EASY UPS BV da APC 500VA, AVR, saída universal, 230V Número de Peça BV500I-MS Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto EASY UPS BV da APC 650VA, AVR, saída IEC, 230V Número de Peça BV650I Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto EASY UPS BV da APC 650VA, AVR, saída Schuko, 230V Número de Peça BV650I-GR Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto EASY UPS BV da APC 650VA, AVR, saída universal, 230V Número de Peça BV650I-MS Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto EASY UPS BV da APC 800VA, AVR, saída Schuko, 230V Número de Peça BV800I-GR Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto EASY UPS BV da APC 800VA, AVR, saída universal, 230V Número de Peça BV800I-MS Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Protecção
Bateria de emergência e proteção contra picos de tensão As saídas fornecem autonomia abundante para equipamentos de gateway de rede e outros dispositivos de baixo consumo críticos, permitindo horas de acesso à internet durante cortes de eletricidade.
Saídas da bateria protegidas contra sobretensão Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
Características
Tomadas do espaço para Bloco Transformador Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
Com capacidade de arranque a frio Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Aumentar a Regulação Automática da Tensão (AVR) Preserva a vida útil da bateria e maximiza o tempo de funcionamento corrigindo as condições de tensão baixa sem descarga da bateria.
Concepção elegante O design fino e moderno pode ser vertical, plano ou de montagem na parede de forma a adaptar-se confortavelmente a qualquer configuração de sistemas eletrónicos, complementando a decoração de sua casa.
Disponibilidade
Aviso de falha de bateria Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Características de Segurança Avançadas Proteja a sua Home UPS contra sobrecargas, tensões de rede excessivas, curto-circuitos, erros de instalação e danificação das baterias devido a situações de baixa tensão.
Gestão inteligente das baterias Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Segurança
Entidade de Segurança Aprovada Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Fácil gestão
Alarmes acústicos Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
LED Indicators Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar