Back-UPS

Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

A família Back-UPS oferece uma protecção de alimentação garantida para redes sem fios, computadores, consolas de jogos e outros equipamentos electrónicos em sua casa ou no trabalho. Os modelos alimentam a bateria de emergência durante cortes de energia e flutuações de tensão pouco seguras, fornecendo também protecção contra sobretensões e picos de tensão prejudiciais. Estão disponíveis nos estilos "torre" ou "piso" e, juntamente com uma variedade de características padrão, são a escolha perfeita para proteger os seus dados e manter-se conectado.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto APC SurgeArrest + Bateria de Emergência 325VA Alemão Número de Peça BE325-GR Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS 400 da APC, 230V, Alemanha & Holanda Número de Peça BE400-GR Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS ES Economizadora de Energia da APC, 8 Saídas 550VA 230V CEE 7/7 Número de Peça BE550G-SP Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS Economizadora de Energia da APC 700, 230V CEE 7/7 Número de Peça BE700G-SP Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS 500 da APC, UPS de Cablagem, 230V Número de Peça BH500INET Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS 325 da APC, 230V, IEC320, sem software de auto-encerramento Número de Peça BK325I Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS 350 da APC, 230V Número de Peça BK350EI Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS 500 da APC, 230V, IEC320, sem software de auto-encerramento Número de Peça BK500CI Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS 500 da APC, 230V Número de Peça BK500EI Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS 650 da APC, 230V Número de Peça BK650EI Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS da APC 1400VA, 230V, AVR, Tomadas IEC Número de Peça BX1400UI Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS da APC 500VA, AVR, saídas IEC Número de Peça BX500CI Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS da APC 650VA, AVR, 230V, África Número de Peça BX650CI-AF Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS da APC 650VA, AVR, 230V, África do Sul Número de Peça BX650CI-ZA Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS da APC 650 VA, 230 V, AVR, Tomadas IEC Número de Peça BX650LI Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS da APC 700VA, 230V, AVR, Tomadas IEC Número de Peça BX700UI Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Back-UPS da APC 950VA, 230V, AVR, Tomadas IEC Número de Peça BX950UI Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Segurança
Entidade de Segurança Aprovada Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Protecção
Saídas com protecção contra picos Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
Saídas da bateria protegidas contra sobretensão Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
Fácil gestão
Alarmes acústicos Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Indicador de estado de LED Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Disponibilidade
Aviso de falha de bateria Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Gestão inteligente das baterias Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Teste automático O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.