Back-UPS Pro

Bateria de Emergência Premium com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores de Elevado Desempenho

A família Back-UPS Pro oferece uma proteção de alimentação garantida para sistemas informáticos de alto rendimento, routers/modems, dispositivos de armazenamento externos, consolas de jogos e outros equipamentos eletrónicos em sua casa ou no trabalho. Estas UPS alimentam, de forma abundante, a bateria de emergência de sistemas eletrónicos durante cortes de energia e estabilizam níveis de tensão pouco seguros. Asseguram também a proteção da alimentação contra sobretensões e picos de tensão prejudiciais, permitindo a utilização de software de gestão, para que tire o máximo proveito da sua UPS. As funcionalidades premium desta família podem incluir a Regulação Automática da Tensão (AVR), um display LCD, saídas inteligentes, funções de poupança de energia, que reduzem o consumo de eletricidade, capacidades de gestão de redes, watchdog ou saídas configuráveis. Juntamente com as restantes características padrão do Back-UPS Pro, são a escolha perfeita para proteger os seus dados e manter a disponibilidade do seu sistema.

Leia mais
Segurança
Entidade de Segurança Aprovada Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Facil utilização
Disjuntor reinicializável Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
Substituição simples da bateria Aumenta a disponibilidade da UPS, permitindo a substituição rápida e simples da bateria..
Fácil gestão
USB connection Utilize o seu PC para aceder a funcionalidades de proteção de alimentação e de gestão adicionais, para a sua UPS, através de uma porta USB.
Notificação de bateria desligada Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Alarmes acústicos Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Display LCD do Estado Fornece rapidamente o estado chave da UPS. Vários indicadores de estado com gráficos de barra da carga e da bateria.
Disponibilidade
Tensão personalizável - pontos de transferência Ajuste os pontos de tensão (aumente ou reduza a gama) em que a sua UPS efetua a transferência para bateria, de modo a maximizar a vida útil da bateria e proteger os sistemas eletrónicos sensíveis.
Modo ecológico Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR) Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Função de Gestão da Energia A função de poupança de energia desliga automaticamente os periféricos quando o dispositivo "master", habitualmente um PC, hiberna ou é encerrado. A alimentação dos periféricos é imediatamente restaurada quando o dispositivo "master" é reativado ou ligado.
Aviso de falha de bateria Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Com capacidade de arranque a frio Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Gestão inteligente das baterias Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Sensibilidade da Tensão Personalizável Alterne entre pontos de transferência de tensão predeterminados consoante a qualidade da sua alimentação elétrica (de sensibilidade elevada, média ou baixa), maximizando a vida útil da bateria e protegendo os sistemas eletrónicos sensíveis.
Teste automático O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Tomadas do espaço para Bloco Transformador Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
Protecção
Protecção da linha de dados contra sobretensões Protecção contra picos de tensão para linhas de dados
Saídas da bateria protegidas contra sobretensão Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
Saídas com protecção contra picos Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar