SurgeArrest Performance

Protecção Máxima e Conveniência para Computadores, Computadores Portáteis e Outros Dispositivos Electrónicos

A série SurgeArrest® Performance da APC oferece o mais alto nível de proteção contra sobretensão para computadores profissionais, eletrónica de ponta e outros equipamentos sensíveis. Tendo a nossa mais elevada classificação em joules e o maior número de saídas, esta linha de calhas técnicas corresponde à nossa linha mais sofisticada de proteção premium contra sobretensão. A SurgeArrest Performance disponibiliza também saídas USB, obturadores de segurança, indicadores de sobrecarga e gestão de cabos. Aplicações típicas da série Arrest Performance de calhas técnicas incluem PCs de ponta, frigoríficos, máquinas de lavar, televisões e sistemas de som.

Leia mais
Protecção
Divisor de linha telefónica Permite utilizar dois equipamentos ao mesmo tempo, como, por exemplo, um modem e um telefone.
Filtragem de ruído O Protector contra sobretensões atenua o ruído de linha EMI/RFI que causa erros nos dados e bloqueios de teclado, garantindo um desempenho melhor do equipamento protegido.
Protecção de iluminação e de picos Os componentes do SurgeArrest, como, por exemplo, as resistências dependentes da tensão de óxido metálico e o disjuntor térmico, garantem uma reacção imediata a relâmpagos e a falhas na instalação eléctrica. Se os componentes forem danificados devido a picos de tensão ou sobretensão, o excesso de energia não alcançará o equipamento. Ao contrário dos produtos SurgeArrest da APC, a maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais.
Protecção da linha de dados A protecção de linhas de dados (cabos Ethernet, Coaxiais e linha telefónicas) garante uma protecção completa do equipamento contra sobretensões. É muito importante proteger o equipamento contra a passagem de sobretensões nos pontos de entrada desprotegidos, como, por exemplo, as linhas de dados, uma vez que podem ser tão prejudiciais para o equipamento como as sobretensões transmitidas através das linhas eléctricas.
IEEE tensão resídual transitória e cumpre a UL 1449 Os testes da IEEE simulam uma sobretensão de 6.000 volts, como, por exemplo, um relâmpago directo. A classificação da passagem indica a tensão máxima que passará para o equipamento quando for suprimida por um Protector contra sobretensões. Quanto menor for a classificação da passagem, melhor será a protecção. A melhor avaliação da UL contra sobretensões e picos de tensão arrasadores é de 330V de passagem. A tensão de passagem do PowerManager da APC é de 40V, pelo que supera os requisitos da UL.
Segurança
Indicador de Sobrecarga O indicador fica iluminado quando estiver ligado equipamento que consuma mais energia que a capacidade da unidade. Para remediar a situação, desligue equipamento menos importante.
Interruptores de Segurança Activados por Ficha Os painéis impedem que os utilizadores entrem em contacto com tomadas não utilizadas.
Cord Management Para ajudar a organizar cabos de alimentação.
Modo à prova de falhas A maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais. O SurgeArrest da APC é à prova de falhas, o que significa que, depois de o circuito de um SurgeArrest da APC ter sido violado, a unidade desliga o equipamento da fonte de alimentação, garantindo que o equipamento não é atingido por sobretensões prejudiciais.
Gestão de cabos ajustável Mantém os chicotes e cabos arrumados e organizados.
Proteção Contra Eventos Catastróficos Os componentes do SurgeArrest, como, por exemplo, as resistências dependentes da tensão de óxido metálico e o disjuntor térmico, garantem uma reacção imediata a relâmpagos e a falhas na instalação eléctrica. Se os componentes forem danificados devido a picos de tensão ou sobretensão, o excesso de energia não alcançará o equipamento. Ao contrário dos produtos SurgeArrest da APC, a maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais.
Indicador no sítio de falta de rede eléctrica Para trabalharem correctamente, os supressores de sobretensões exigem uma tomada correctamente instalada e ligada à terra. Os protectores contra sobretensões da APC identificam os problemas de ligações perigosas antes que você ligue o seu equipamento à ficha.
Protection working indicator ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Conveniência
Enrolador de Cabo Rotativo de 180º O cabo rotativo de 180 graus com tensores aumenta a flexibilidade de colocação do SurgeArrest e de disposição do cabo de alimentação.
Espaçamento do Bloco Transformador Liga volumosas fichas de bloco transformador sem tapar as outras tomadas.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar