SurgeArrest Home/Office

Protecção Profissional para Computadores e Dispositivos Electrónicos

A série SurgeArrest Home/Office da APC oferece o nível premium de proteção contra sobretensão para computadores e outros dispositivos eletrónicos em caso de elevadas sobretensões elétricas. Esta linha de calhas técnicas protegidas contra sobretensão inclui funcionalidades como repartidores de linha telefónica para proteger linhas de comunicação, saídas USB e espaçamento do bloco transformador permitindo-lhe ligar equipamento sem obstruir saídas. Aplicações típicas da série Surge Arrest Home/Office de calhas técnicas incluem PCs profissionais, televisões, consolas de jogos e impressoras.

Leia mais
Segurança
Indicador de Sobrecarga O indicador fica iluminado quando estiver ligado equipamento que consuma mais energia que a capacidade da unidade. Para remediar a situação, desligue equipamento menos importante.
Modo à prova de falhas A maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais. O SurgeArrest da APC é à prova de falhas, o que significa que, depois de o circuito de um SurgeArrest da APC ter sido violado, a unidade desliga o equipamento da fonte de alimentação, garantindo que o equipamento não é atingido por sobretensões prejudiciais.
Proteção Contra Eventos Catastróficos Os componentes do SurgeArrest, como, por exemplo, as resistências dependentes da tensão de óxido metálico e o disjuntor térmico, garantem uma reacção imediata a relâmpagos e a falhas na instalação eléctrica. Se os componentes forem danificados devido a picos de tensão ou sobretensão, o excesso de energia não alcançará o equipamento. Ao contrário dos produtos SurgeArrest da APC, a maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais.
Protecção
Filtragem de ruído O Protector contra sobretensões atenua o ruído de linha EMI/RFI que causa erros nos dados e bloqueios de teclado, garantindo um desempenho melhor do equipamento protegido.
Protecção da linha de dados A protecção de linhas de dados (cabos Ethernet, Coaxiais e linha telefónicas) garante uma protecção completa do equipamento contra sobretensões. É muito importante proteger o equipamento contra a passagem de sobretensões nos pontos de entrada desprotegidos, como, por exemplo, as linhas de dados, uma vez que podem ser tão prejudiciais para o equipamento como as sobretensões transmitidas através das linhas eléctricas.
Especificações de passagem IEEE e conformidade com as agências reguladoras Os dispositivos de protecção contra picos de tensão da APC foram submetidos aos exigentes testes da IEEE, tendo recebido "classificações de passagem" que indicam o nível máximo de tensão que poderá alcançar o seu equipamento após um pico de tensão ter passado através do dispositivo de protecção. As classificações de passagem mais baixas da IEEE indicam um maior nível de protecção e desempenho. A série Essential SurgeArrest da APC proporciona um desempenho ideal com uma classificação de passagem inferior a 330V para os produtos comercializados na América do Norte e uma classificação inferior a 15% para os produtos comercializados no resto do mundo. Todos os produtos da APC estão em conformidade com os requisitos das organizações de segurança locais, incluindo a UL na América do Norte e a CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit nas respectivas regiões.
Protecção de iluminação e de picos Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Conveniência
Indicador de falha nas ligações Este LED informa os utilizadores de problemas de ligação potencialmente perigosos no circuito de parede.
Gestão de cabos ajustável Mantém os chicotes e cabos arrumados e organizados.
Espaçamento do Bloco Transformador Liga volumosas fichas de bloco transformador sem tapar as outras tomadas.
Enrolador de Cabo Rotativo de 180º O cabo rotativo de 180 graus com tensores aumenta a flexibilidade de colocação do SurgeArrest e de disposição do cabo de alimentação.
Divisor de linha telefónica Permite utilizar dois equipamentos ao mesmo tempo, como, por exemplo, um modem e um telefone.
Obturadores de Segurança Recetores de Choques Os painéis impedem que os utilizadores entrem em contacto com tomadas não utilizadas.
Indicador de Proteção em Funcionamento ###############################################################################################################################################################################################################################################################

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar