SurgeArrest Essential

Protecção Básica para Computadores e Dispositivos Electrónicos

A série SurgeArrest Essential da APC oferece proteção de entrada contra sobretensão para computadores e eletrodomésticos. Estas calhas técnicas oferecem proteção contra sobretensão, ao melhor preço, para os seus dispositivos. As principais características incluem saídas USB para carregar os seus dispositivos móveis e indicadores LED para uma identificação clara do estado. Aplicações típicas da série Surge Arrest Essential de calhas técnicas abrangem PCs de nível de entrada, routers, modems, rede doméstica, caixas de cabos e leitores multimédia de streaming.

Leia mais
Segurança
Indicador de Proteção em Funcionamento ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Indicador de falha nas ligações Este LED informa os utilizadores de problemas de ligação potencialmente perigosos no circuito de parede.
Proteção Contra Eventos Catastróficos Os componentes do SurgeArrest, como, por exemplo, as resistências dependentes da tensão de óxido metálico e o disjuntor térmico, garantem uma reacção imediata a relâmpagos e a falhas na instalação eléctrica. Se os componentes forem danificados devido a picos de tensão ou sobretensão, o excesso de energia não alcançará o equipamento. Ao contrário dos produtos SurgeArrest da APC, a maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais.
Modo à prova de falhas A maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais. O SurgeArrest da APC é à prova de falhas, o que significa que, depois de o circuito de um SurgeArrest da APC ter sido violado, a unidade desliga o equipamento da fonte de alimentação, garantindo que o equipamento não é atingido por sobretensões prejudiciais.
Protecção
Especificações de passagem IEEE e conformidade com as agências reguladoras Rigorosos ensaios feitos por terceiro dão-lhe a confiança de que os protectores contra sobretensões da APC protegerão o seu equipamento e dados de sobretensões e picos potencialmente perigosos.
Filtragem de ruído O Protector contra sobretensões atenua o ruído de linha EMI/RFI que causa erros nos dados e bloqueios de teclado, garantindo um desempenho melhor do equipamento protegido.
Protecção de iluminação e de picos Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar