NetBotz 500

Segurança de desempenho e monitorização ambiental para armários de distribuição de rede para centros de dados

O NetBotz 500 oferece uma segurança de primeira e uma monitorização ambiental através da rede. A NetBotz 500 é apropriado para a vigilância vídeo e monitorização para registar a actividade humana. Oferece a monitorização de temperatura, humidade, contacto de porta, contacto seco, vibração, fumo e áudio de 2 vias, ponto de fuga e monitorização de fuga de cabo. As funcionalidades adicionais do NetBotz 500 incluem a integração da central InfraStruXure e alertas definidos pelo utilizador, tornando o NetBotz 500 na unidade perfeita para proteger os seus bens TI de ameaças de segurança e ambientais. O NetBotz 500 pode ser utilizado em armários de distribuição de rede para os centros de dados, mas é normalmente instalado em centros de dados médios e grandes. O NetBotz é uma solução de monitorização activa concebida para proteger contra ameaças físicas, ambientais e humanas, que podem causar disrupção ou paragens da infra-estrutura TI. Este conjunto escalonável de aplicações de rede, sensores, controlos de acesso e câmaras é concebido para salvaguardar uma selecção de gama de ambientes em tamanho, desde armários de distribuição de rede a centros de dados. A concepção modular permite sensores comuns por entre as aplicações NetBotz. Alertas opcionais definidos pelo utilizador podem ser enviados numa variedade de formatos e são facilmente integrados no escalonamento de eventos de políticas. Para gestão de múltiplas aplicações NetBotz, utilize a central InfraStruXure®. As licenças de vigilância da central InfraStruXure permitem uma vista única de múltiplas câmaras, pesquisa rápida e acesso ao vídeo, mais 'marcação' de vídeo-clips importantes.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto Monitor de Bastidores 570 NetBotz Número de Peça NBRK0570 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Agilidade
Políticas de escalamento personalizadas Os alertas são geridos de acordo com as políticas de escalamento e recebidos em vários formatos.
Limiar ajustável Personalizar definições de limiares (vários limiares por sensor, agendamento, níveis de gravidade) de acordo com as necessidades.
Disponibilidade
Notificação de Falhas A comunicação de ocorrências em tempo real minimiza os tempos de resposta às situações críticas na infra-estrutura física. Permite que os administradores TI reduzam o tempo médio de reparação, melhorem a eficiência e maximizem o tempo de disponibilidade.
Monitorização ambiental Impede a falha de equipamento provocada por uma vasta gama de condições ambientais ameaçadoras.
Vigilância Detecta e grava movimentos, permitindo que um registo visual seja associado a um alerta ambiental ou de acesso, o que acelera a análise da causa raiz.
Monitorização do Acesso Detecção de acesso por pessoal não autorizado através de interruptor de porta.
Fácil gestão
Compatível com o sistema de gestão empresarial Efectue a gestão dos dispositivos da APC a partir de um só sistema através do encaminhamento de traps (eventos) de SNMP para o seu sistema de gestão empresarial preferido.
Vista de alertas Revisão e correlacionamento fácil de alertas. Contextualização dos alertas através da inclusão de clips de vídeo, gráficos e mapas.
Aplicação cliente Advanced View A robusta interface dos dispositivos fornece alertas históricos, gráficos e configuração.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Custo total de propriedade
Armazenamento de vídeo orientado por eventos O armazenamento de vídeo activado por movimento ou alertas.
Acessível Através de Browser Visualize a interface do utilizador com um browser. Permite o acesso rápido a partir de qualquer local na rede

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar