NetBotz 400

Segurança de melhor escolha e monitorização ambiental para armários de distribuição de rede para centros de dados

TO NetBotz 400 oferece uma segurança de alto desempenho e uma monitorização ambiental através da rede. A NetBotz 400 é apropriado para a vigilância vídeo e monitorização para registar a actividade humana. Oferece a monitorização de temperatura, humidade, contacto de porta, contacto seco, ponto de fuga, vibração, fumo e áudio de 2 vias. As funcionalidades adicionais do NetBotz 400 incluem a integração da central InfraStruXure, alimentação por Ethernet, alertas definidos pelo utilizador, tornando o NetBotz 400 na unidade perfeita para proteger os seus bens TI de ameaças de segurança e ambientais. O NetBotz 400 pode ser utilizado em armários de distribuição de rede para os centros de dados, mas é normalmente instalado em armários de distribuição de rede e em pequenos centros de dados. O NetBotz é uma solução de monitorização activa concebida para proteger contra ameaças físicas, ambientais e humanas, que podem causar disrupção ou paragens da infra-estrutura TI. Este conjunto escalonável de aplicações de rede, sensores, controlos de acesso e câmaras é concebido para salvaguardar uma selecção de gama de ambientes em tamanho, desde armários de distribuição de rede a centros de dados. A concepção modular permite sensores comuns por entre as aplicações NetBotz. Alertas opcionais definidos pelo utilizador podem ser enviados numa variedade de formatos e são facilmente integrados no escalonamento de eventos de políticas. Para gestão de múltiplas aplicações NetBotz, utilize a central InfraStruXure®. As licenças de vigilância da central InfraStruXure permitem uma vista única de múltiplas câmaras, pesquisa rápida e acesso ao vídeo, mais 'marcação' de vídeo-clips importantes.

Leia mais
Disponibilidade
Notificação de Falhas A comunicação de ocorrências em tempo real minimiza os tempos de resposta às situações críticas na infra-estrutura física. Permite que os administradores TI reduzam o tempo médio de reparação, melhorem a eficiência e maximizem o tempo de disponibilidade.
Monitorização ambiental Impede a falha de equipamento provocada por uma vasta gama de condições ambientais ameaçadoras.
Monitorização do Acesso Detecção de acesso por pessoal não autorizado através de interruptor de porta.
Vigilância Detecta e grava movimentos, permitindo que um registo visual seja associado a um alerta ambiental ou de acesso, o que acelera a análise da causa raiz.
Protecção
Segurança por Palavras-Passe Protecção por password escolhida pelo utilizador.
Fácil gestão
Vista de alertas Revisão e correlacionamento fácil de alertas. Contextualização dos alertas através da inclusão de clips de vídeo, gráficos e mapas.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Aplicação cliente Advanced View A robusta interface dos dispositivos fornece alertas históricos, gráficos e configuração.
Compatível com o sistema de gestão empresarial Efectue a gestão dos dispositivos da APC a partir de um só sistema através do encaminhamento de traps (eventos) de SNMP para o seu sistema de gestão empresarial preferido.
Agilidade
Políticas de escalamento personalizadas Os alertas são geridos de acordo com as políticas de escalamento e recebidos em vários formatos.
Limiar ajustável Personalizar definições de limiares (vários limiares por sensor, agendamento, níveis de gravidade) de acordo com as necessidades.
Custo total de propriedade
Armazenamento de vídeo orientado por eventos O armazenamento de vídeo activado por movimento ou alertas.
Acessível Através de Browser Visualize a interface do utilizador com um browser. Permite o acesso rápido a partir de qualquer local na rede

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar