NetBotz 200

Monitorização ambiental económica e flexível para todos os ambientes TI, desde redes de perímetros pequenas a centros de dados de grande dimensão

O NetBotz 250 é a abordagem mais rentável à monitorização de todos os tipos e dimensões de ambientes TI. Com seis portas incorporadas para ligar fisicamente vários sensores NetBotz, incluindo sensores de temperatura, de temp./humidade, de deteção de fumo e fluido localizado, o aparelho protege o seu equipamento informático das ameaças ambientais. Suporte nativo para sensores sem fios NetBotz permite uma rápida implementação da sua solução de monitorização. Características adicionais como a integração com StruxureWare Data Center Expert e alertas definidos pelo utilizador fazem do NetBotz 250 a unidade perfeita para proteger os seus ativos de TI.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto Monitor de Bastidores NetBotz 250 Número de Peça NBRK0250 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Fácil gestão
Compatível com o sistema de gestão empresarial Efectue a gestão dos dispositivos da APC a partir de um só sistema através do encaminhamento de traps (eventos) de SNMP para o seu sistema de gestão empresarial preferido.
Easy Integration Integrável em bastidores da APC, sensores NetBotz e Data Center Expert para instalação, configuração e gestão simples.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Protecção
Segurança por Palavras-Passe Protecção por password escolhida pelo utilizador.
Custo total de propriedade
Browser Accessible Visualize a interface do utilizador com um browser. Permite o acesso rápido a partir de qualquer local na rede
Agilidade
Limiar ajustável Personalizar definições de limiares (vários limiares por sensor, agendamento, níveis de gravidade) de acordo com as necessidades.
Flexibilidade e adaptabilidade Pode ser a solução de monitorização ambiental, solução de controlo de acesso a bastidores ou ambas.
Fator de formato estreito Pode ser montada em bastidor, em conjunto com outros aparelhos de TI ou zero U nas traseiras
Disponibilidade
Fazer reboot do equipamento à distância Poupa à empresa o envio de um técnico para um lugar distante.
Monitorização do Acesso Detecção de acesso por pessoal não autorizado através de interruptor de porta.
Monitorização ambiental Impede a falha de equipamento provocada por uma vasta gama de condições ambientais ameaçadoras.
Redução de cablagem Apresenta sensores sem fios para reduzir a desarrumação e as despesas com cablagem.
Notificação de Falhas A comunicação de ocorrências em tempo real minimiza os tempos de resposta às situações críticas na infra-estrutura física. Permite que os administradores TI reduzam o tempo médio de reparação, melhorem a eficiência e maximizem o tempo de disponibilidade.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar