Aplicações para Segurança e Meio Ambiente

Protege de ameaças físicas humanas ou ambientais que provocam a interrupção ou paragem dos activos de TI



 
O NetBotz 250 é a abordagem mais rentável à monitorização de todos os tipos e dimensões de ambientes TI. Com seis portas incorporadas para ligar fisicamente vários sensores NetBotz, incluindo sensores de temperatura, de temp./humidade, de deteção de fumo e fluido localizado, o aparelho protege o seu equipamento informático das ameaças ambientais. Suporte nativo para sensores sem fios NetBotz permite uma rápida implementação da sua solução de monitorização. Características adicionais como a integração com StruxureWare Data Center Expert e alertas definidos pelo utilizador fazem do NetBotz 250 a unidade perfeita para proteger os seus ativos de TI.
Leia mais
O NetBotz 300 oferece a melhor escolha para monitorização de segurança e ambiental através da rede. Uma câmara integrada permite a vigilância e monitorização por vídeo para registar a actividade humana. Oferece a monitorização de temperatura, humidade, contacto de porta, contacto seco, ponto de fuga, vibração e fumo. As funcionalidades adicionais tais como integração com a central InfraStruXure Central, alimentação por Ethernet e alertas definidos pelo utilizador, tornam o NetBotz 300 na unidade perfeita para proteger os seus activos de TI de ameaças de segurança e ambientais. O NetBotz 300 pode ser utilizado em armários de distribuição de rede para os centros de dados, mas é normalmente instalado em armários de distribuição de rede e em salas de servidores. O NetBotz é uma solução de monitorização activa concebida para proteger contra ameaças físicas, ambientais e humanas, que podem causar disrupção ou paragens da infra-estrutura TI. Este conjunto escalonável de aplicações de rede, sensores, controlos de acesso e câmaras é concebido para salvaguardar uma selecção de gama de ambientes em tamanho, desde armários de distribuição de rede a centros de dados. A concepção modular permite sensores comuns por entre as aplicações NetBotz. Alertas opcionais definidos pelo utilizador podem ser enviados numa variedade de formatos e são facilmente integrados no escalonamento de eventos de políticas. Para gestão de múltiplas aplicações NetBotz, utilize a central InfraStruXure®. As licenças de vigilância da central InfraStruXure permitem uma vista única de múltiplas câmaras, pesquisa rápida e acesso ao vídeo, mais 'marcação' de vídeo-clips importantes.
Leia mais
TO NetBotz 400 oferece uma segurança de alto desempenho e uma monitorização ambiental através da rede. A NetBotz 400 é apropriado para a vigilância vídeo e monitorização para registar a actividade humana. Oferece a monitorização de temperatura, humidade, contacto de porta, contacto seco, ponto de fuga, vibração, fumo e áudio de 2 vias. As funcionalidades adicionais do NetBotz 400 incluem a integração da central InfraStruXure, alimentação por Ethernet, alertas definidos pelo utilizador, tornando o NetBotz 400 na unidade perfeita para proteger os seus bens TI de ameaças de segurança e ambientais. O NetBotz 400 pode ser utilizado em armários de distribuição de rede para os centros de dados, mas é normalmente instalado em armários de distribuição de rede e em pequenos centros de dados. O NetBotz é uma solução de monitorização activa concebida para proteger contra ameaças físicas, ambientais e humanas, que podem causar disrupção ou paragens da infra-estrutura TI. Este conjunto escalonável de aplicações de rede, sensores, controlos de acesso e câmaras é concebido para salvaguardar uma selecção de gama de ambientes em tamanho, desde armários de distribuição de rede a centros de dados. A concepção modular permite sensores comuns por entre as aplicações NetBotz. Alertas opcionais definidos pelo utilizador podem ser enviados numa variedade de formatos e são facilmente integrados no escalonamento de eventos de políticas. Para gestão de múltiplas aplicações NetBotz, utilize a central InfraStruXure®. As licenças de vigilância da central InfraStruXure permitem uma vista única de múltiplas câmaras, pesquisa rápida e acesso ao vídeo, mais 'marcação' de vídeo-clips importantes.
Leia mais
O NetBotz 500 oferece uma segurança de primeira e uma monitorização ambiental através da rede. A NetBotz 500 é apropriado para a vigilância vídeo e monitorização para registar a actividade humana. Oferece a monitorização de temperatura, humidade, contacto de porta, contacto seco, vibração, fumo e áudio de 2 vias, ponto de fuga e monitorização de fuga de cabo. As funcionalidades adicionais do NetBotz 500 incluem a integração da central InfraStruXure e alertas definidos pelo utilizador, tornando o NetBotz 500 na unidade perfeita para proteger os seus bens TI de ameaças de segurança e ambientais. O NetBotz 500 pode ser utilizado em armários de distribuição de rede para os centros de dados, mas é normalmente instalado em centros de dados médios e grandes. O NetBotz é uma solução de monitorização activa concebida para proteger contra ameaças físicas, ambientais e humanas, que podem causar disrupção ou paragens da infra-estrutura TI. Este conjunto escalonável de aplicações de rede, sensores, controlos de acesso e câmaras é concebido para salvaguardar uma selecção de gama de ambientes em tamanho, desde armários de distribuição de rede a centros de dados. A concepção modular permite sensores comuns por entre as aplicações NetBotz. Alertas opcionais definidos pelo utilizador podem ser enviados numa variedade de formatos e são facilmente integrados no escalonamento de eventos de políticas. Para gestão de múltiplas aplicações NetBotz, utilize a central InfraStruXure®. As licenças de vigilância da central InfraStruXure permitem uma vista única de múltiplas câmaras, pesquisa rápida e acesso ao vídeo, mais 'marcação' de vídeo-clips importantes.
Leia mais
O NetBotz 750 oferece uma solução de monitoramento ativo projetada para proteger contra ameaças ambientais e riscos de acesso não autorizado que podem causar tempo de inatividade na infraestrutura de TI, tanto em ambientes de Edge Compute quanto de data center. Com seu conjunto integrado de sensores, bases de controle de acesso e o recém-introduzido HD Camera Pod 165, o NetBotz 750 protege ambientes com vigilância e alertas flexíveis com base em limites definidos pelo usuário. A computação está se aproximando rapidamente de onde está sendo usada na Edge, aumentando os riscos de danos causados por água, alta temperatura e umidade, incêndio ou outras condições que derrubam os aplicativos críticos para os negócios. Eventos de acesso intencionais ou mal-intencionados não apenas ameaçam a disponibilidade de computação, mas também deixam as empresas vulneráveis a onerosas violações de conformidade. O NetBotz 750 oferece detecção, vigilância e controle de acesso a rack com crachás integrados para ajudar a reduzir esses riscos por meio de uma ampla variedade de sensores compatíveis, captura e armazenamento de vídeos de câmera e alarmes configuráveis.
Leia mais
O Controlo de Acesso ao Bastidor da APC utiliza um aparelho NetBotz 250 mais um kit de puxador para permitir capacidades de trancamento/destrancamento e privilégios de acesso por distintivo para armários de TI. O aparelho pode ser montado numa configuração 0U ou 1U e está projetado para funcionar com bastidores NetShelter SX da APC. Os kits de puxador para acesso ao bastidor estão disponíveis a frequências do cartão de proximidade de ou 125 kHz ou 13,56 MHz, para funciona com cartões de acesso a edifícios existentes, se suportado. Os administradores podem facilmente configurar perfis de controlo de acesso para empregados individuais, configurar acesso programado a equipamento para fins de manutenção e visualizar registos de auditoria. Estão disponíveis várias notificações de alarme para indicar um estado de segurança comprometido como, por exemplo, entrada forçada e posição da porta.
Leia mais