Racks de estrutura aberta

Bastidores abertos para acesso fácil ao equipamento TI e à cablagem.

Os bastidores de estrutura aberta de 4 postes oferecem meios simples e de custo reduzido para equipamento de montagem em bastidor em ambientes de TI. Ideais para servidores de montagem em bastidores, integração em rede e equipamentos de telecomunicações onde não é necessária segurança ao nível de bastidor individual, os bastidores de estrutura aberta oferecem um fluxo de ar desimpedido e acesso rápido e simples ao equipamento instalado. As provisões para a montagem vertical de PDUs de bastidor na traseira, combinado com opções para orientação e organização simples e para o armazenamento de grandes feixes de cabos fazem do bastidor de estrutura aberta de 4 postes da Schneider Electric a melhor alternativa do mercado. Os clientes podem optar entre o bastidor de estrutura aberta com orifícios de montagem quadrados para aplicações de servidores (muitos servidores de hoje requerem orifícios de montagem quadrados), para integração em rede e para aplicações de telecomunicações e o bastidor de estrutura aberta com orifícios de montagem roscados para integração em rede e aplicações de telecomunicações.

Leia mais
Custo total de propriedade
Placas estabilizadoras reversíveis As placas de estabilização podem ser montadas internamente para poupar espaço no chão ou espaço exterior.
Agilidade
Posições de espaço U numeradas Elimina o incómodo de determinar onde no bastidor instalar dispositivos de montagem em bastidor, ao etiquetar cada guia de montagem vertical com a posição real de altura U.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Small and Powerful: IT Solutions for Server Rooms and Network Closets