NetShelter SX

Armário de bastidor rico em funcionalidades, otimizado para fácil instalação, gestão de cabos, integração de distribuição de energia e maximização do fluxo de ar.

O NetShelter da APC é um armário de bastidor multifuncional, influenciado pelo feedback de clientes de todo o Mundo. Estes armários estão concebidos para satisfazerem as tendências actuais do mercado de TI e aplicações desde a computação e a integração em rede de alta densidade, até à difusão e áudio-vídeo. Com um grande foco no arrefecimento, distribuição de alimentação, gestão de cabos e monitorização ambiental, o armário NetShelter assegura um ambiente fiável para montagem em bastidor, para equipamentos de missão crítica.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto Armário em Bastidor de Servidor NetShelter SX 42U da APC 600mm x 1070mm c/ Lados em Preto Número de Peça AR3100 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 42U com 600mm de largura x 1070mm de profundidade com lados, em cinzento RAL 7035 Número de Peça AR3100G Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 42U com 600mm de Largura x 1070mm de Profundidade com Lados, em Preto -2000 lbs (907 kg), Embalagem contra Choques Número de Peça AR3100SP Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário em Bastidor de Servidor NetShelter SX 24U da APC 600mm x 1070mm c/ Lados em Preto Número de Peça AR3104 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 24U com 600 mm Largura x 1070 mm Profundidade - 1250 lbs. Embalagem Anti-choque Número de Peça AR3104SP1 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto NetShelter SX 48U 600mm de largura x 1070 mm de caixa funda com lados a preto Número de Peça AR3107 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 48U com 600mm de largura x 1070mm de profundidade com lados, em cinzento RAL7035 Número de Peça AR3107G Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 48U com 600mm de Largura x 1070mm de Profundidade com Lados, em Preto -2000 lbs (907 kg), Embalagem contra Choques Número de Peça AR3107SP Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário de Integração em Rede NetShelter SX 42U com 750mm de Largura x 1070mm de Profundidade com Lados, em Preto Número de Peça AR3140 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário de Integração em Rede NetShelter SX 42U com 750mm de Largura x 1070mm de Profundidade com Lados, em Cinzento RAL7035 Número de Peça AR3140G Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto NetShelter SX 42U 750mm de largura x 1070 mm de caixa funda com lados a preto Número de Peça AR3150 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 42U com 750mm de Largura x 1070mm de Profundidade com Lados, em Preto -2000 lbs (907 kg), Embalagem contra Choques Número de Peça AR3150SP Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto NetShelter SX 42U com Armário de 750 mm de Largura x 1070 mm de Profundidade Sem portas, Em Preto Número de Peça AR3150X610 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto NetShelter SX 48U 750mm de largura x 1070 mm de caixa funda com lados a preto Número de Peça AR3157 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 48U com 750mm de Largura x 1070mm de Profundidade com Lados, em Preto -2000 lbs (907 kg), Embalagem contra Choques Número de Peça AR3157SP Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 42U com 800mm de largura x 1070mm de profundidade com lados, em cinzento RAL7035 Número de Peça AR3180G Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX em Co-localização 2 x 20U 600mm da Largura x 1070mm de Profundidade com Lados em Preto Número de Peça AR3200 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 42U com 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Preto Número de Peça AR3300 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 42U com 600mm de largura x 1200mm de profundidade com lados, em cinzento RAL7035 Número de Peça AR3300G Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 42U com 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Preto -2000 lbs (907 kg), Embalagem contra Choques Número de Peça AR3300SP Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 48U com 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Preto Número de Peça AR3307 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 48U com 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Preto -2000 lbs (907 kg), Embalagem contra Choques Número de Peça AR3307SP Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário de Integração em Rede NetShelter SX 42U com 750mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Preto Número de Peça AR3340 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário de Integração em Rede NetShelter SX 42U com 750mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Cinzento RAL7035 Número de Peça AR3340G Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário de Integração em Rede NetShelter SX 48U com 750mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Preto Número de Peça AR3347 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 42U com 750mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Preto Número de Peça AR3350 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 42U com 750mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Preto -2000 lbs (907 kg), Embalagem contra Choques Número de Peça AR3350SP Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 48U com 750mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Preto Número de Peça AR3357 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 48U com 750mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Preto -2000 lbs (907 kg), Embalagem contra Choques Número de Peça AR3357SP Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SX 42U com 800mm de largura x 1200mm de profundidade com lados, em cinzento RAL7035 Número de Peça AR3380G Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Segurança
Ligação à terra eléctrica integrada O tecto, painéis laterais, portas da frente de trás estão ligadas à terra na estrutura do armário. Oito inserções adicionais de ligação eléctrica à terra estão localizadas na estrutura para ligação à terra externa.
Concebido para uma maior estabilidade estrutural ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Agilidade
Com possibilidade de opções para montagem a pedido (ATO) do armário ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Opções de embalagem especiais para expedição de bastidores com equipamento previamente montado no bastidor Armários com embalagem contra choques são armários padrão com provisões na conceção da embalagem e montagem do armário para a expedição dos armários com o equipamento montado no interior. Vasta experiência na indústria com os fabricantes de TI líderes e mais recentemente certificados com Cisco® para pré-instalação em bastidor e expedição de Cisco Unified Computing Systems (UCS). Consulte "apc.com" relativamente a opções de dimensões de armários e disponibilidade.
Hardware de junção integrado com alinhamento de armários de larguras múltiplas ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Canais acessórios traseiros pré-instalados em toda a altura do armário ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Guias de montagem ajustáveis com hardware incorporado e alinhamento rápido ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Portas posteriores divididas As portas posteriores divididas ajudam a maximizar o espaço de chão. Apenas são necessárias 11 polegadas (279 mm) de espaço livre por detrás dos armários para permitir o abrir e fechar da porta.
Rodas de baixo perfil e pés de nivelamento ajustáveis a partir da parte inferior ou superior ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Conveniência
Porta frontal perfurada com perfil curvado ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Portas de desencaixe rápido A porta pode ser movida para o lado oposto ou trocada com as portas traseiras. As portas são facilmente removíveis com um simples desenho de levantar-tirar.
Painéis laterais a altura média e opção com frisos com escova para passagem ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Teto com acesso aos cabos facilmente amovível ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Apoio de parafuso com olhal integrado na estrutura do armário ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Guias de montagem do equipamento integradas com sistemas de cablagem de conexão ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Ferramentas de ajuste do armário e hardware disponibilizadas Todos os armários são fornecidos de origem com uma bolsa de hardware que inclui hardware para a montagem do equipamento de TI e ferramentas para um ajuste simples do armário.
Aberturas para acesso de cabos com escovas pré-instaladas ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Selecção simples Sem necessidade de passar horas a selecionar e compilar dezenas de referências de peças para criar um único armário. A Schneider Electric facilitou o processo, cuidando dos pormenores e fornecendo armários completos com referências de peças únicas.
Compatibilidade
Integrado com produtos InfraStruxure Os produtos Schneider Electric de arrefecimento, distribuição de energia elétrica e gestão de cabos funcionam facilmente com armários de TI, de modo a oferecer um sistema de suporte de infraestruturas completo.
Compatível com Sistemas de Bastidores Schneider Electric Compatível com uma variedade de produtos acessórios para bastidores Schneider Electric para oferecer a possibilidade de criar um sistema de bastidores completo. Configure soluções de bastidor utilizando o configurador, líder da indústria, do Criador de Soluções para Pequenos Espaços de TI no Design Portal da Schneider Electric, bem como a verificação de compatibilidade entre produtos e o catálogo útil sobre equipamentos de terceiros para ajudar na visualização da sua solução ideal de bastidor.
Otimização para sistema de gestão de cabos de alta capacidade ###############################################################################################################################################################################################################################################################
Garantia de Compatibilidade para Montagem em Bastidor Independente EIA-310 19pol. Montagem independente para uma compatibilidade garantida com todos os equipamentos de 19" em conformidade com EIA-310. A garantia de devolução de dinheiro segundo o lema "Serve Como Uma Luva" proporciona a segurança de que todo o seu equipamento de montagem em bastidor, vai fisicamente adequar-se a um NetShelter.