NetShelter SV

Armários de TI universais com características e funcionalidades essenciais para satisfazer requisitos e aplicações fundamentais de equipamento de TI montado em bastidor, numa variedade de ambientes TI.

O NetShelter SV é o armário TI da Schneider Electric que melhor conhece, mas agora com funcionalidades e características básicas, apresentadas como uma solução rentável. O NetShelter SV mantém um forte foco na gestão de arrefecimento, distribuição de energia e de cabos, de modo a providenciar um ambiente fiável de montagem em bastidor para equipamento de missão crítica, mas com características opcionais, tais como painéis laterais, rodas e canal de cabo traseiro que reduz o custo da estrutura base

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto Armário NetShelter SV 42U 600mm de Largura x 1060mm de Profundidade, com Laterais, em Preto Número de Peça AR2400 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SV 42U 600mm de Largura x 1060mm de Profundidade, com Laterais, em Preto Bastidor Único Desmontado Número de Peça AR2400FP1 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SV 42U 600mm de Largura x 1060mm de Profundidade, sem Laterais, em Preto Número de Peça AR2401 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SV 48U 600mm de Largura x 1060mm de Profundidade, com Laterais, em Preto Número de Peça AR2407 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SV 42U 800mm de Largura x 1060mm de Profundidade, com Laterais, em Preto Número de Peça AR2480 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SV 48U 800mm de Largura x 1060mm de Profundidade, com Laterais, em Preto Número de Peça AR2487 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SV 42U 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade, com Laterais, em Preto Número de Peça AR2500 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SV 48U 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade, com Laterais, em Preto Número de Peça AR2507 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SV 42U 800mm de Largura x 1200mm de Profundidade, com Laterais, em Preto Número de Peça AR2580 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Armário NetShelter SV 48U 800mm de Largura x 1200mm de Profundidade, com Laterais, em Preto Número de Peça AR2587 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Segurança
Ligação à terra eléctrica integrada O tecto, painéis laterais, portas da frente de trás estão ligadas à terra na estrutura do armário. Oito inserções adicionais de ligação eléctrica à terra estão localizadas na estrutura para ligação à terra externa.
Disponibilizada estrutura para suportes aparafusados ao piso O armário é fornecido com suportes aparafusados, que fixam o armário à palete durante o transporte. Estes mesmos suportes aparafusados podem ser utilizados para aparafusar o armário ao piso, no local de instalação final.
Agilidade
Guias de montagem ajustáveis com alinhamento simples As guias de montagem vertical podem ser ajustadas em incrementos de 0,4 pol. (10 mm) cobrindo virtualmente qualquer necessidade de montagem para equipamento TI. Alinhe as guias de montagem com o lado oposto do armário, identificando a posição do orifício usado. As posições U estão numeradas na dianteira e na traseira para uma instalação rápida do equipamento.
Portas posteriores divididas As portas posteriores divididas ajudam a maximizar o espaço de chão. Apenas são necessárias 11 polegadas (279 mm) de espaço livre por detrás dos armários para permitir o abrir e fechar da porta.
Rodas de perfil padrão e pés de nivelamento ajustáveis a partir da parte inferior Os armários são fornecidos, por norma, com pés de nivelamento e rodas. Os pés de nivelamento podem ser ajustados por debaixo do armário, mediante a utilização de uma chave.
Hardware de junção fornecido Os armários incluem hardware de junção pré-instalado para juntar armários numa fila e providenciar estabilidade adicional ao armário. Os armários são pré-instalados com suportes de junção para juntar armários em centros de 600 mm. Suportes de junção para juntar armários em centros de 24 pol. estão incluídos no kit de hardware fornecido.
Suportes de montagem de acessórios traseiros pré-instalados Os suportes de montagem acessórios traseiros integrados e ajustáveis oferecem locais de montagem zero U para acessórios que não necessitam de ferramentas. Cada suporte possui duas baías de montagem para suportar uma combinação de quatro acessórios, tais como PDU em bastidor e organizadores de cabos verticais montados no interior do bastidor. Ajuste os suportes a partir das suas posições originais de fábrica ou instale suportes adicionais (AR824002 - Qtd. 2) para instalar acessórios a meia altura, tais como gestores de cabos e PDUs em bastidor verticais.
Opção de armário desmontada (42U x 600mmL x 1060mmD) para locais únicos Nem todos os locais de instalação possuem o espaço livre necessário para mover e instalar armários de altura padrão. Esta opção desmontada é embalada para transporte em espaços estreitos e montagem no local de instalação.
Compatibilidade
Garantia de Compatibilidade para Montagem em Bastidor Independente EIA-310 19pol. Montagem independente para uma compatibilidade garantida com todos os equipamentos de 19" em conformidade com EIA-310. A garantia de devolução de dinheiro segundo o lema "Serve Como Uma Luva" proporciona a segurança de que todo o seu equipamento de montagem em bastidor, vai fisicamente adequar-se a um NetShelter.
Compatível com Sistemas de Bastidores Schneider Electric Compatível com uma variedade de produtos acessórios para bastidores Schneider Electric para oferecer a possibilidade de criar um sistema de bastidores completo. Configure soluções de bastidor utilizando o configurador, líder da indústria, do Criador de Soluções para Pequenos Espaços de TI no Design Portal da Schneider Electric, bem como a verificação de compatibilidade entre produtos e o catálogo útil sobre equipamentos de terceiros para ajudar na visualização da sua solução ideal de bastidor.
Conveniência
Painéis laterais amovíveis a toda a altura Os painéis laterais são amovíveis, o que facilita o acesso ao armário durante a instalação e a configuração do equipamento. Os painéis laterais podem ser trancados mediante a utilização de uma chave única, que também pode ser usada nas portas dianteiras e traseiras.
Portas de libertação rápida com conceção de pino de mola A porta dianteira pode ser deslocada para o lado oposto ou trocar de posição com as portas traseiras. As portas são fáceis de remover graças à conceção simples com pino de dobradiça elástico.
Portas frontais e traseiras perfuradas Portas dianteiras e traseiras perfuradas oferecem uma ampla ventilação para equipamento de montagem em bastidor.
Selecção simples Sem necessidade de passar horas a selecionar e compilar dezenas de referências de peças para criar um único armário. A Schneider Electric facilitou o processo, cuidando dos pormenores e fornecendo armários completos com referências de peças únicas.
Aberturas e painéis de acesso de cabos Ranhuras grandes de acesso a cabos no teto oferecem acesso para saída de cabos suspensos. A conceção na parte inferior permite o acesso desimpedido aos cabos através de um chão falso. Escovas incluídas nos tectos para armários de 800 mm (32 pol.) de largura.
Ferramentas de ajuste do armário e hardware disponibilizadas Todos os armários são fornecidos de origem com uma bolsa de hardware que inclui hardware para a montagem do equipamento de TI e ferramentas para um ajuste simples do armário.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar

NetShelter SV - A Smart Choice in Data Center Racks

NetShelter SV Enclosure Unassembled Option Assembly