Gestão de cabos

Selecção completa de acessórios concebidos para organizarem cabos de alimentação ou dados dentro do ambiente do bastidor.

Bastidores e armários alojam mais equipamento hoje em dia que alguma vez o fizeram antes. O aumento da densidade de equipamentos aumentou a necessidade de uma gestão de cabos organizada no interior e exterior do bastidor. Uma má gestão de cabos não apenas pode causar a danificação de cabos ou aumento no tempo para adicionar ou mudar cabos, mas podem também bloquear fluxo de ar ou acessos críticos. Isto pode causar ineficiências na prestação do seu equipamento ou mesmo tempo de paragem. Estes acessórios oferecem opções de gestão de cabos apropriadas para satisfazerem diferentes necessidades. As soluções vão dos simples anéis de gestão de cabos até aos organizadores horizontais e verticais, com calhas e escadas.

Leia mais
Produtos Número de Peça Compare
Produto Ponte para Cobertura com Calha e Partição para Armários NetShelter SX 1070mm de Profundidade Número de Peça AR7209
Como comprar
Produto Organizador Vertical de Cabos, NetShelter VL, 42U (Qtd. 2) Número de Peça AR7501
Como comprar
Produto Organizador Vertical de Cabos, NetShelter SX, 42U (Qtd. 2) Número de Peça AR7502
Como comprar
Produto Organizador de Cabos Vertical, Montagem Central Traseira, NetShelter SX Número de Peça AR7505
Como comprar
Produto Organizador Vertical Estreito de Cabos, NetShelter SX, 42U Número de Peça AR7511
Como comprar
Produto Anéis de Gestão de Cabo Sem Ferramentas (Qtd. 10) Número de Peça AR7540
Como comprar
Produto Anéis de Gestão de Cabo Sem Ferramentas (Qtd. 100) Número de Peça AR7540100
Como comprar
Produto Organizador Vertical de Cabos, NetShelter SX, 48U Número de Peça AR7572
Como comprar
Produto Gestor de Cabo Vertical para NetShelter SX 42U com 750 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7580A
Como comprar
Produto Tampas com Dobradiça para Gestor de Cabo Vertical NetShelter SX 42U com 750 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7581A
Como comprar
Produto Retentor de Cabo para Gestores de Cabos Verticais NetShelter SX com 750 mm de Largura (Qtd. 6) Número de Peça AR7582A
Como comprar
Produto Gestor de Cabo Vertical para NetShelter SX 45U com 750 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7585
Como comprar
Produto Tampas com Dobradiça para Gestor de Cabo Vertical NetShelter SX 45U com 750 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7586
Como comprar
Produto Gestor de Cabo Vertical para NetShelter SX 48U com 750 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7588
Como comprar
Produto Tampas com Dobradiça para Gestor de Cabo Vertical NetShelter SX 48U com 750 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7589
Como comprar
Produto Frisos com Escova para Guia de Montagem, NetShelter SX, 750mm de Largura (AR3x5x) Número de Peça AR7706
Como comprar
Produto Anéis de Gestão de Cabos, 8 Polegadas de Profundidade, Armários NetShelter 750 & 800mm de Largura (Qtd. 8) Número de Peça AR7707
Como comprar
Produto Braçadeiras de Contenção de Cabos com Capacidade de Montagem em PDU para Armários NetShelter SX / SV / VX Número de Peça AR7710
Como comprar
Produto Gestor de Cabo Vertical para Armários de Rede NetShelter SX (Qtd. 4) Número de Peça AR7717A
Como comprar
Produto Gestor de Cabo Vertical para NetShelter SX 42U com 600 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7721
Como comprar
Produto Gestor de Cabo Vertical para NetShelter SX 48U com 600 mm de Largura (Qtd. 2) Número de Peça AR7723
Como comprar
Produto Gestor de Cabo Vertical para Armários de Rede NetShelter SX 48U (Qtd. 4) Número de Peça AR7737
Como comprar
Produto Ajuste de 18 a 30 polegadas do canal lateral do organizador de cabos horizontal Número de Peça AR8008BLK
Como comprar
Produto Ajuste de 10 a 18 polegadas do canal lateral do organizador de cabos horizontal Número de Peça AR8016ABLK
Como comprar
Produto Anéis de gestão de cabos (Qtd. 5 anéis grandes e 5 pequenos) Número de Peça AR8113A
Como comprar
Produto Braço de gestão de cabos Número de Peça AR8129
Como comprar
Produto Partição de Cabo de Dados, NetShelter, 600 mm de Largura Número de Peça AR8162ABLK
Como comprar
Produto Partição de Cabo de Dados, NetShelter, 600 mm de Largura, passagem Número de Peça AR8163ABLK
Como comprar
Produto Escada de Cabos de 6 polegadas (15 cm) de Largura c/Kit de Anexação de Escada (AR8166ABLK) Número de Peça AR8164ABLK
Como comprar
Produto Escada de Cabos de 6 polegadas (15 cm) de Largura (Qtd. 1) Número de Peça AR8164AKIT
Como comprar
Produto Escada de Cabos de 12 polegadas (30 cm) de Largura c/Kit de Anexação de Escada (AR8166ABLK) Número de Peça AR8165ABLK
Como comprar
Produto Escada de Cabos de 12 polegadas (30 cm) de Largura (Qtd. 1) Número de Peça AR8165AKIT
Como comprar
Produto Kit de Anexação de Escada de Cabos, Calhas para Cabos de Alimentação Número de Peça AR8166ABLK
Como comprar
Produto Kit de Braçadeiras para Escada de Cabos Número de Peça AR8169
Como comprar
Produto Partição de Cabo de Dados, NetShelter, 750 mm de Largura Número de Peça AR8172BLK
Como comprar
Produto Partição de Cabo de Dados, NetShelter, 750 mm de Largura, passagem Número de Peça AR8173BLK
Como comprar
Produto Kit de anexação de escada de cabos, partições de cabos de dados Número de Peça AR8177BLK
Como comprar
Produto Partição de Cabo de Dados, PDU InfraStruXure®, 750 mm de Largura Número de Peça AR8182BLK
Como comprar
Produto Partição de Cabo de Dados, PDU InfraStruXure®, 750 mm de Largura, passagem Número de Peça AR8183BLK
Como comprar
Produto Partição do Cabo, 300 mm Número de Peça AR8184
Como comprar
Página: