Consolas LCD do bastidor

Teclado, rato e consola LCD montáveis em bastidor 1U

As Consolas LCD do Bastidor APC são constituídas por um teclado, rato, consola LCD de 17" / 19" , e Interruptor KVM (apenas modelo de 17") analógico de 8 / 16 portas opcional integrado, tudo num design 1U compacto. Este design compacto permite que um interruptor KVM seja montado na parte de trás da Consola LCD de Bastidor ou elimina a necessidade de um interruptor KVM à parte, através da selecção de uma Consola LCD da Bastidor com Interruptor KVM analógico de 8 / 16 portas integrado. A consola é de fácil instalação e minimiza os custos de assistência e manutenção, assegurando um custo de propriedade inferior. O ecrã LCD ultra-fino, a tecnologia touchpad e o kit individual de montagem em bastidor, de fácil instalação, combinam para formar uma solução de alta qualidade, topo de gama, concebida para a gestão de servidores. As Consolas LCD de Bastidor podem ser utilizadas numa grande variedade de ambientes TI, desde salas de computadores a centros de dados grandes.

Leia mais
Produtos Número de Peça Compare
Produto Consola LCD de Bastidor de 17" da APC Número de Peça AP5717
How to buy
Produto Consola LCD de Bastidor de 17" da APC - Francês Número de Peça AP5717F
How to buy
Produto Consola LCD de Bastidor de 17" da APC - Alemão Número de Peça AP5717G
How to buy
Produto Consola LCD de Bastidor de 17" da APC - Russo Número de Peça AP5717R
How to buy
Produto Consola LCD de Bastidor de 17" da APC - Reino Unido Número de Peça AP5717UK
How to buy
Produto Consola LCD de Bastidor de 19" da APC Número de Peça AP5719
How to buy
Produto Consola LCD de Bastidor de 17" com Comutador KVM Integrado de 8 Portas Analógico Número de Peça AP5808
How to buy
Produto Consola LCD de Bastidor de 17" com Comutador KVM Integrado de 16 Portas Analógico Número de Peça AP5816
How to buy
Agilidade
Braço de gestão de cabos Impede o contacto com os dispositivos circundantes através da organização de vários cabos.
Ajustamentos On-Screen Display (OSD) Os botões de controlo do utilizador na frente do visor de cristais líquidos permitem-lhe ajustar as características da imagem. Os controlos do utilizador incluem: auto-ajuste, sair, alimentação ligada/desligada, brilho, menu, e indicador de energia.
Patilhas de abertura rápida Permite inserir ou remover dispositivos com facilidade.
Calhas deslizantes Instalação rápida e fácil em bastidores com orifícios quadrados, redondos e roscados.
Custo total de propriedade
Conector standard VGA O monitor de cristais líquidos liga-se a um servidor ou a um comutador KVM através de um conector standard VGA
Sensor de desequilíbrio de corrente Poupe energia desligando automaticamente o dispositivo quando este é fechado.
Terminações PS/2 O teclado e a trackball ligam-se a um servidor ou um comutador KVM através de conectores standard PS/2
Suporte multiplataforma Compatível com Windows, Sun, Unix e Linux.
Baixo consumo de energia Os ecrãs de matriz activa TFT usam menos de metade da energia dos monitores CRT comparáveis
Low Cooling Requirements Os ecrãs de matriz activa TFT emitem menos calor do que os monitores CRT comparáveis
Dispositivo apontador Touchpad Integrado Uma trackball incorporada elimina a necessidade adicionar um rato externo e separado
Ocupa 1U de espaço no bastidor Poupe espaço precioso nos bastidores do centro de dados.