Módulo de Potência Montado em Chassis

UPS integrado, switchgear e software de gestão, optimizados para alimentação escalonável de centros de dados grandes

Chassis de energia prefabricados oferecem a melhor solução para escalar rapidamente a alimentação de centros de dados. Destinados a aplicações interiores de grande escala, os módulos prefabricados montados sobre chassis permitem maiores gamas de energia dentro de uma pegada pequena de alta densidade energética. Os módulos montados sobre chassis possuem ou UPS Symmetra MW ou MGE Galaxy 7000 para a melhor eficiência da sua categoria e estão totalmente integrados para incluir aparelhagem de comutação, baterias, ATS e podem incluir StruxureWare for Buildings Operation para um sistema de gestão totalmente integrado. Escolha a partir de uma das conceções base ou personalize de acordo com a sua aplicação específica.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto Chassis de Energia Prefabricado 1250kW 400V/50Hz com UPS Galaxy VX Número de Peça PFMPS1250EBVX Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Agilidade
Pré-concebidas e Montadas na Fábrica Os módulos pré fabricados foram concebidos e construídos segundo especificações precisas em ambiente industrial controlado e utilizam software DCIM, que resulta na melhoria da fiabilidade e numa maior previsibilidade do desempenho do centro de dados.
Escalonável e flexível Os módulos pré-fabricados permitem inerentemente o crescimento escalonável da infraestrutura de TI e a flexibilidade para ajustar o design e a dimensão de fases de implementação futuras. Os investimentos de capital podem ser diferidos, melhorando o fluxo de caixa.
Implementação simples e rápida Os módulos de centros de dados pré-fabricados chegam ao local prontos a implementar, reduzindo significativamente o tempo e os custos da instalação.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar