Módulo SmartShelter

Solução espaçosa, pré-fabricada para infraestrutura de TI. Os módulos são concebidos para este fim específico, seguros, resistentes às intempéries e corta-fogo, oferecendo o nível máximo de funcionalidades e desempenho.

Os módulos SmartShelter oferecem uma alternativa prática à construção de um espaço TI novo ou já existente em expansão. Minimize a complexidade e os custos de construção tendo o seu espaço TI contruído fora da empresa, num ambiente de fábrica. Instalações, tais como, hospitais, universidades e negócios com vários escritórios podem beneficiar de módulos SmartShelter recuperando espaço valioso para as suas operações principais. Desloque o centro de dados para o exterior ou para uma estrutura simples do edifício como um sistema autónomo que possui segurança física, redundância de alimentação e arrefecimento e pode ser remotamente monitorizado e gerido com conjunto completo de software DCIM.
- Diminua o risco com um sistema preconcebido, completamente gerido
- Preserve as despesas de capital fazendo crescer a infraestrutura com procura em incrementos mais pequenos
- Ajuste os planos para futuras expansões com conceções repetíveis e flexíveis
- Justifique financeiramente a expansão do centro de dados através da preservação de espaço valioso do edifício

Os módulos SmartShelter contém uma infraestrutura física do centro de dados completa, montada e testada numa configuração de módulos única ou múltipla para fornecer um centro de dados totalmente funcional.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto Módulo de Tecnologia Pré-fabricado 110kW 13 Bastidores Distribuição Modular de Arrefecimento InRow 400V/50Hz Número de Peça PFMIEA110C1E13B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Módulo de Tecnologia Pré-fabricado 205kW 13 Bastidores Distribuição Modular de Arrefecimento In-Row, 400V/50Hz Número de Peça PFMIEA205C1E13B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Módulo de Tecnologia Pré-fabricado 225kW 400V/50Hz com Distribuição Modular Número de Peça PFMIEA225C2E24B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Módulo de Tecnologia Tudo em Um Pré-fabricado 90kW 400V/50Hz com Distribuição Modular Número de Peça PFMIEC090D1E12B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Módulo de Tecnologia Pré-fabricado 110kW 400V/50Hz com Distribuição Busway Número de Peça PFMIEG110C1E14B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Módulo de Tecnologia Pré-fabricado 205kW 400V/50Hz com Distribuição Busway Número de Peça PFMIEG205C1E14B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Módulo de Tecnologia Pré-fabricado 225kW 400V/50Hz com Distribuição Busway Número de Peça PFMIEG225C2E26B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Módulo de Tecnologia Pré-fabricado 240kW 400V/50Hz com Distribuição Busway Número de Peça PFMIEG240C1E26B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Módulo de Tecnologia Pré-fabricado 240kW 400V/50Hz com Arrefecimento de Perímetro e Distribuição Busway Número de Peça PFMIEG240C2E26B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Módulo de Tecnologia Tudo em Um Pré-fabricado 90kW 400V/50Hz com Distribuição Busway Número de Peça PFMIEJ090D1E12B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Conceção de Referência Prefabricada Tier II 90kW 400V/50Hz Número de Peça PFRDTII90K400V Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Agilidade
Implementação simples e rápida Os módulos de centros de dados pré-fabricados chegam ao local prontos a implementar, reduzindo significativamente o tempo e os custos da instalação.
Escalonável e flexível Os módulos pré-fabricados permitem inerentemente o crescimento escalonável da infraestrutura de TI e a flexibilidade para ajustar o design e a dimensão de fases de implementação futuras. Os investimentos de capital podem ser diferidos, melhorando o fluxo de caixa.
Struxureware Data Center Expert Pré-instalado O software DCIM comprovado permite a monitorização em tempo real, relatórios e gráficos definidos pelo utilizador, aviso de falhas e escalonamento de eventos críticos da infraestrutura. O software é pré-instalado, reduzindo significativamente a configuração e os custos no local.
Pré-concebidas e Montadas na Fábrica Os módulos pré fabricados foram concebidos e construídos segundo especificações precisas em ambiente industrial controlado e utilizam software DCIM, que resulta na melhoria da fiabilidade e numa maior previsibilidade do desempenho do centro de dados.