Pacote SmartShelter

Easy-to-deploy, prefabricated IT infrastructure packaged within a secure, weather proof, fire-rated, shipping container for remote or special applications

Os pacotes SmartShelter resolvem os desafios de implementar centros de dados em sítios remotos, ambientes industriais e noutros locais onde um edifício ou um espaço dedicado não existe. Permitem o processamento em tempo real e resolvem as questões da latência e da largura de banda alojando um centro de dados mais perto das suas operações. Beneficie da simplicidade de um centro de dados fácil de implementar para uma filial de uma grande empresa, sítio de petróleo e gás, operação de mineração ou base de operações militares de reencaminhamento.

- Diminua o risco com um sistema totalmente gerido, preconcebido.
- Flexibilidade para alterar o crescimento do centro de dados conforme as mudanças nas necessidades dos clientes
- Fornece segurança física de dados críticos
- Obtenha lucros ou produtividade, mais cedo, através da implementação rápida em qualquer lugar do mundo
- Implementação em áreas remotas com apoio de construção limitado.
- Reutilize espaço valioso para atividades principais

Os pacotes SmartShelter contém toda a estrutura física do centro de dados, completamente montada e testada num único contentor de envio ISO e fornecem uma opção de valor para um centro de dados prefabricado

Leia mais
Produtos Número de Peça Compare
Produto All-In-One ISO-Container 14kW 4 Racks 400V Número de Peça PFMICJ014F1R04B
How to buy
Produto All-in-one ISO-Container 38kW 5 Racks 400V Número de Peça PFMICJ038F1R05B
How to buy
Produto All-In-One ISO-Container 48kW 12 Racks 400V Número de Peça PFMICJ042F1R12B
How to buy
Produto All-in-one ISO-Container 90kW 12 Racks 400V Número de Peça PFMICJ090F1R12B
How to buy
Agilidade
Escalonável e flexível Os módulos pré-fabricados permitem inerentemente o crescimento escalonável da infraestrutura de TI e a flexibilidade para ajustar o design e a dimensão de fases de implementação futuras. Os investimentos de capital podem ser diferidos, melhorando o fluxo de caixa.
Implementação simples e rápida Os módulos de centros de dados pré-fabricados chegam ao local prontos a implementar, reduzindo significativamente o tempo e os custos da instalação.
Struxureware Data Center Expert Pré-instalado O software DCIM comprovado permite a monitorização em tempo real, relatórios e gráficos definidos pelo utilizador, aviso de falhas e escalonamento de eventos críticos da infraestrutura. O software é pré-instalado, reduzindo significativamente a configuração e os custos no local.
Pré-concebidas e Montadas na Fábrica Os módulos pré fabricados foram concebidos e construídos segundo especificações precisas em ambiente industrial controlado e utilizam software DCIM, que resulta na melhoria da fiabilidade e numa maior previsibilidade do desempenho do centro de dados.