Arrefecimento Otimizado para Módulos

Efficient cooling solutions optimized for SmartShelter Modules and Containers. Accomodates a range of capacities from 5-30kW per rack and available in DX, chilled water, and air economizer systems.

Cooling solutions optimized for performance and space efficiency are essential for prefabricated data centers. Overhead and End-of-Module cooling solutions offer flexibility in module configuration and system design. System options include DX, chilled water, and indirect air economizers with CW or DX backup. These cooling solutions provide addtional design options to the traditional precision cooling products such as Uniflair LE and InRow.

Leia mais
Agilidade
Flexibilidade Compatível com diversas larguras dos corredores, alturas do bastidor, profundidades do bastidor e filas individuais. Suporta contentorização de corredor quente ou frio
Escalonável e flexível Os módulos pré-fabricados permitem inerentemente o crescimento escalonável da infraestrutura de TI e a flexibilidade para ajustar o design e a dimensão de fases de implementação futuras. Os investimentos de capital podem ser diferidos, melhorando o fluxo de caixa.
Pré-concebidas e Montadas na Fábrica Os módulos pré fabricados foram concebidos e construídos segundo especificações precisas em ambiente industrial controlado e utilizam software DCIM, que resulta na melhoria da fiabilidade e numa maior previsibilidade do desempenho do centro de dados.
Controlo ativo do fluxo de ar Monitoriza e ajusta ativamente o fluxo de ar da unidade de arrefecimento em sistemas de contentorização, fornecendo visibilidade para um arrefecimento eficaz de equipamento de TI crítico.
Implementação simples e rápida Os módulos de centros de dados pré-fabricados chegam ao local prontos a implementar, reduzindo significativamente o tempo e os custos da instalação.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar