Chilled Water System

Sistema de tubagem de água refrigerada pré-fabricado com bombas e controlos de velocidade variável e que fornecem uma solução eficiente e flexível para arrefecimento de centros de dados Tier II e III.

Os módulos de água refrigerada pré-fabricados simplificam a construção geral de um centro de dados de água refrigerada num sistema flexível, pré-concebido e de implementação simples. Cada módulo é concebido para fluxo primário variável (VPF) e integra os nossos sistemas de controlo e software de gestão de topo para maximizar a eficiência. Os módulos incluem sistemas de tubagem completos, bombas e controlos integrados numa caixa ou chassis para suportar refrigeradores externos. Os módulos estão disponíveis numa variedade de tamanhos e concepções para ir ao encontro de Tier II e III e opções de armazenamento térmico, de modo a fornecer arrefecimento contínuo. Escolha uma das nossas concepções básicas ou peça-nos uma solução personalizada

Leia mais
Produtos Número de Peça Compare
Produto Chassis de Chiller Prefabricado – Projetado Por Medida Número de Peça PFMHS-ETO
How to buy
Agilidade
Pacote hidrónico integrado Inclui todos os componentes necessários para fazer uma ligação ao refrigerador sem a necessidade de ligações externas a equipamento auxiliar como, por exemplo, bombas, aumentando a velocidade de implantação.
Estratégia modular A concepção modular dos sistemas mecânicos e de controlo permitem a criação gradual da infraestrutura de arrefecimento para corresponder às necessidades de arrefecimento das instalações. Isto reduz muito as despesas CAPEX e fornece investimento diferido ao longo da vida útil das instalações.
Pré-concebidas e Montadas na Fábrica Os módulos pré fabricados foram concebidos e construídos segundo especificações precisas em ambiente industrial controlado e utilizam software DCIM, que resulta na melhoria da fiabilidade e numa maior previsibilidade do desempenho do centro de dados.
Escalonável e flexível Os módulos pré-fabricados permitem inerentemente o crescimento escalonável da infraestrutura de TI e a flexibilidade para ajustar o design e a dimensão de fases de implementação futuras. Os investimentos de capital podem ser diferidos, melhorando o fluxo de caixa.
Implementação simples e rápida Os módulos de centros de dados pré-fabricados chegam ao local prontos a implementar, reduzindo significativamente o tempo e os custos da instalação.